Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Calibre Mask Process Correction

Calibre Mask Process Correction-familien af regel- og modelbaserede produkter bruges i avanceret fotomaskefremstilling til at korrigere systematisk maskelitografi og procesfejlkilder for at sikre, at den maskekritiske dimensionssignatur er inden for specifikationen.


Kom i kontakt med vores tekniske team 1-800-547-3000

Calibre Mask Process Correction konturer i et analyseret design.
Videoer

Caliber NMMpc Introduktion

Lær, hvordan Calibre NMMPC fortsætter med at gå forrest ved at etablere et nyt benchmark inden for nøjagtighed og pålidelighed. Denne synergistiske tilgang til maskemodellering sætter en ny standard i maskeindustrien for både maskemodeller og MPC-nøjagtighed.

teknisk papir

Validering til flerstrålemaskelitografi

Maskeproceskorrektion (MPC) er veletableret som et nødvendigt trin i maskedataforberedelse (MDP) til fremstilling af elektronstrålemasker ved avancerede teknologiknuder fra 14nm og derover. MPC bruger typisk en elektronspredningsmodel til at repræsentere e-stråleeksponering og en procesmodel til at repræsentere udvikling og ætsning af proceseffekter. Modellerne bruges til iterativt at simulere placeringen af layoutfunktionskanter og flytte kantsegmenter for at maksimere kantpositionsnøjagtigheden for den færdige maske. Selektiv dosistildeling kan bruges sammen med kantbevægelse for samtidig at maksimere procesvinduet og kantpositionens nøjagtighed.

MPC-metode til modelkalibrering og layoutkorrektion er blevet udviklet og optimeret til de vektorformede stråle (VSB) maskeskrivere, der repræsenterer den dominerende maskelitografiteknologi, der bruges i dag til avanceret maskefremstilling. Multi-beam mask writers (MBMW) er for nylig blevet introduceret og begynder nu at blive brugt i volumenfotomaskeproduktion.

Disse nye værktøjer er baseret på massivt parallelle rasterscanningsarkitekturer, der markant reducerer afhængigheden af skrivetid af layoutkompleksitet og forventes at øge og til sidst erstatte VSB-teknologi til avancerede nodemasker, efterhånden som layoutkompleksiteten fortsætter med at vokse [5] [6].

Selvom det forventes, at eksisterende MPC-metoder udviklet til VSB-litografi let kan tilpasses MBMW, er en grundig undersøgelse af maskefejlkorrektion for MBMW nødvendig for fuldt ud at bekræfte anvendeligheden af nuværende værktøjer og metoder og for at identificere eventuelle ændringer, der kan være nødvendige for at opnå den ønskede CD-ydelse af MBMW. I dette papir vil vi præsentere resultaterne af en sådan undersøgelse og bekræfte MPC's beredskab til flerstrålemaske-litografi.

A person is holding a book and appears to be reading it while sitting on a chair.

Calibre Mask Process Correction-produkter

Calibre Mask Process Correction-regel og modelbaserede produkter giver klassens bedste skalerbarhed og nøjagtighed til at korrigere fejlkilder fra nanometeret til centimeterområdet for elektronspredning og procesbelastningseffekter. Avancerede modelleringsværktøjer tillader modelkalibrering til <1 nm nøjagtighed.