Oversigt
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction bruger både maskinlæring og traditionelle fysiske kompakte modeller til effektivt at forudsige forskydningsværdierne på hver af skyttegravene og korrigere for grøftens forvrængning for at sikre fremstillbarhed for 3D-hukommelsesenheder.
Kom i kontakt med vores tekniske team 1-800-547-3000

Nøglefunktioner
Calibre Stress Correction analyserer og korrigerer forvrængning af de dybe skyttegrave, der skæres gennem 3D-stakke til avancerede hukommelsesenheder.
Forudsigelse af fuld spångrøftforskydning til stresskorrektion
Calibre Stress Correction udfører forudsigelse af fuld spångrøftforskydning og udfører den krævede formjustering. Både maskinlæringsmotoren og stresskorrektionsmodelleringsmotoren kan håndtere milliarder af grøftskift til fuld brug af chip.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Maskinindlæringsintelligens til kompleks opløsning
Calibre Stress Correction er udstyret med en neuralt netværks maskinindlæringsmodel (ML), der lærer historiske grøftforskydningsdata fra tidligere tape-out uanset den komplicerede årsag til skiftet. ML-modellæring giver en ligetil måde at forudsige skiftværdierne for stresskorrektion på et nyt layout med lignende designregler og den samme proces.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Modelbaseret forudsigelse uden behov for historiske data
Calibre Stress Correction udfører skifteforudsigelse ved hjælp af en kompakt fysisk model, når de tidligere skifteoplysninger ikke er tilgængelige. Skiftværdierne kan forudsiges baseret på de fysiske parametre i modellen og de omgivende layoutoplysninger uden krav fra de tidligere skiftmålinger.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Klar til at lære mere om Calibre?
Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag
Ring til: 1-800-547-3000
Calibre konsulenttjenester
Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.
Supportcenter
Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.
Caliber IC Design & Fremstilling
Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.