Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Calibre SONR

Efterhånden som halvlederdata fortsætter med at vokse i skala og kompleksitet, har ingeniører brug for mere end data - de har brug for handlingsbar indsigt.

Calibre SONR kombinerer maskinlæring, ekspertise inden for halvlederdomæner og big data for at hjælpe teams med at finde meningsfuld indsigt, træffe hurtigere beslutninger og fremskynde innovation.

Nøglefunktioner

Funktionsvektordrevet full-chip ML-platform

Calibre SONR, en funktionsvektordrevet maskinlæringsplatform, muliggør en bred vifte af fab-løsninger og tilpassede, skalerbare og integrerede design- og fab-interaktionsanalyser såsom generering af plejeområder, layoutklynging og sammenligning. Det er kompatibelt med det fulde Calibre økosystem.

Høj ydeevne og nøjagtighed

Unik mønsterklyngeteknologi

Calibre SONR tilbyder en unik klyngemetode til uovervågede eller semi-overvågede maskinlæringsmodeller. Sammenlignet med open source eller andre kommercielle klynger- eller grupperingsmetoder viser Calibre SONR betydelige ydelsesfordele for det fulde chipdataniveau (milliarder) og opretholder høj nøjagtighed.

Et SONR-træ, der repræsenterer mønsterligheden
Fleksibel og effektiv

Kraftfuld platform til indsamling af funktioner

Calibre SONR konverterer alle former for information til funktioner gennem sin kraftfulde og fleksible platform til indsamling af funktioner. Oplysninger som geometridimension, mønstertæthed, litografibilledets intensitet samt tilpassede egenskaber genereret fra andre Calibre-værktøjer kan alle konverteres til funktioner med fremragende skalerbarhed og hukommelsesforbrug.

Platform til indsamling af funktioner på mønsterniveau
Milliarder dataanalyse mulig

Caliber MLDB Xpert til dataanalyse og visualisering

En infrastruktur analyserer klynge- og funktionsvektor-ML-databaser fra Calibre SONR og alle værktøjer, der understøtter MLDB. Hurtig dataanalyse med stor brugervenlighed i klyngesammenligning og effektiv MLDB-filstørrelseskomprimering.

Caliber MLDB- hjørnestenen i design til Fab ML-applikationer

Relaterede ressourcer

Klar til at lære mere om Calibre?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.

Caliber IC Design & Fremstilling

Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.