Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Teknisk papir

MRC til krumlinede maskeformer

Generering af krumlinede maskeformer i optisk nærhedskorrektion (OPC) i stedet for rene rektangulære former bliver mere og mere realistisk som en metode til forbedring af wafer-litografiens ydeevne. Den største fordel ved at bruge krumlinede former er et forbedret procesvindue, hvilket betyder, at wafer-billedet er mindre følsomt over for dosis- og fokusforhold under eksponeringen. Med den øgede beregningskraft i de nyeste højtydende klynger og tilgængeligheden af multi-beam mask writers (MBMW) kan disse waferlitografi-fordele realiseres ved teknologiknuder, der i øjeblikket udvikles.

En meget praktisk udfordring for at sætte masker med krumlinede former i produktionen er tilgængeligheden af pålidelige maskeregelkontroller (MRC). OPC-motoren skal ikke kun generere former, der kan fremstilles, men maskebutikken har også brug for en metode til at verificere, at indgående maskedata kan fremstilles. For krumlinede maskeformer er dette mere udfordrende end for rektangulære maskeformer, da enkle bredde- og mellemrumskontroller ikke længere er tilstrækkelige.

I dette papir diskuterer vi et omfattende sæt MRC-grænser og demonstrerer effektiviteten af en MRC-motor, der fungerer på krumlinede inputdata. Rules, der bruges her, inkluderer mindste bredde af eksponerede funktioner, minimum mellemrum mellem eksponerede funktioner, minimum krumning af konvekse og konkave former, samt minimumsareal af eksponerede træk.

Stak af hvide papirark med blå og orange geometriske former
Nøglefunktioner

Fuld chip-krumlinet MRC-suite til maskverifikation

Calibre indeholder et omfattende sæt kontroller, der verificerer fremstillbarheden for hele det krumlinjede maskelayout før maskefremstilling, herunder maskeregler for krumning, bredde, mellemrum, areal og mere, for at sikre, at de komplekse, ikke-rektangulære former, der genereres til avancerede masker, kan fremstilles.

Udvalgte ressourcer til Calibre Curvilinear Verification

Udforsk vores fremhævede ressourcer for at lære mere om Calibre Curvilinear Verification.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om Calibre Curvilinear Verification

Klar til at lære mere om Calibre?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.

Caliber IC Design & Fremstilling

Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.