Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Oversigt

Caliber PERC & 3DPERC

Calibre PERC-platformen er branchens førende inden for pålidelighedsverifikationsløsninger, hvilket muliggør en lang række IC-kredsløbs pålidelighedskontroller, som ikke er mulige med traditionelle fysiske verifikationsværktøjer. Caliber 3DPERC udvider disse til 3D IC, på tværs af flere matricer og forskellige procesnoder.


Kontakt vores tekniske team: 1-800-547-3000

Person i beskyttelsesudstyr, der undersøger en stor industriel maskine eller udstyr i fabriksindstillinger

Caliber Intelligence

Calibre leverer pålidelige halvlederløsninger til at tackle vigtige udfordringer og drive næste generations teknologi.

Nøglefunktioner

Hvad er Calibre PERC?

Calibre PERC er branchens førende inden for pålidelighedsverifikationsløsninger, hvilket muliggør en lang række IC-kredsløbs pålidelighedskontroller, som ikke er mulige med traditionelle fysiske verifikationsværktøjer. Dens avancerede funktioner sikrer robusthed for både elektriske og fysiske designregler.

Nøglefunktioner

Hvad er Calibre 3DPERC?

Caliber 3DPERC udvider de brancheførende løsninger til pålidelighedsverifikation af Calibre PERC til 3D IC på tværs af flere matricer og forskellige procesnoder. Denne løsning giver skalerbarhed til at håndtere dine mest udfordrende 3D IC-samlinger.

Innovativ kontekstbevidst SPICE-simulering forbedrer elektrostatisk udladningsanalyse til store designs

Med den voksende kompleksitet, stigning i transistorantal og krympende dimensioner af IC'er viser ESD-verifikation sig at være en betydelig udfordring ved avancerede noder. Traditionel ESD-verifikation ved hjælp af parasitisk ekstraktion efterfulgt af simuleringsprogram med integreret kredsløbsvægt (SPICE) simulering kæmper for nøjagtigt at modellere kredsløbets dynamiske opførsel i store designs og for at give simuleringsresultater i praktiske driftstider på den store blok- eller fuld chipniveau. Calibre PERC kontekstbevidste SPICE-simulering samler det bedste fra både de statiske og dynamiske tilgange, kombinerer det fysiske layout af en komponent med dens elektriske implementering og analyserer disse oplysninger for at evaluere ESD-robusthed. Dette kontekstbevidste SPICE-simuleringsflow gør det muligt for designere at opnå nøjagtig ESD-analyse for de største designs på enhver procesnode.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Ofte stillede spørgsmål om Calibre PERC

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Calibre 3DPERC ofte stillede spørgsmål

Udvalgte ressourcer i Calibre PERC

Udforsk vores udvalgte ressourcer, eller besøg det fulde Calibre PERC-ressourcebibliotek for at se on-demand webinarer, tekniske papirer og faktaark.

Klar til at lære mere om Calibre?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.

Caliber IC Design & Fremstilling

Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.