Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Oversigt

Calibre nmDRC Recon

Calibre NMDRC Recon-teknologien reducerer iterations- og fejlfindingstiden ved at minimere de regler og data, der kræves til DRC i tidlige designutterationer. Resultaterne vises som farvekort for hurtigt at identificere de grundlæggende årsager til fejl, reducere driftstid, fejlfindingstid og det samlede antal DRC-iterationer.


Kontakt vores tekniske team: 1-800-547-3000

Nøglefunktioner

Tidlig fysisk verifikation af design

Designteams er under konstant pres for at reducere tiden til markedet, men verifikationscyklusser bliver kun længere og vanskeligere for design på alle noder. Calibre NMDRC Recon-værktøjet giver fokuseret DRC til dramatisk at fremskynde tidlig designanalyse og reducere den samlede designlukningstid.

Reduceret beregning

Automatiseret regel- og datareduktion

DRC-regler, der kræver omfattende kontekst, kører ofte langsomt og producerer millioner af fejl i lyset af systemiske layoutproblemer. Calibre NMDRC Recon-teknologien vælger regler for et lokalt anvendelsesområde, fremskynder kørselstider og genererer resultater, der er geometrisk tæt på kilden til problemet, hvilket reducerer fejlfinding.

Videnskabsmand undersøger DNA-sekvens på stor skærm i laboratoriet
Reduceret input

Fjernelse af Gray Box Data

Blok- og top-level routing er ofte designet parallelt. Bekræftelse af routing, mens blokke er ufuldstændige, fører til lange driftstider og forvirrende resultater. Calibre NMDRC Recon-funktionen med grå boks muliggør fjernelse af blokspecifikke data efter behov for at reducere kontroltid og fejlresultater fra blokken, mens det stadig muliggør kontrol i kontekst.

Robust håndholdt enhed med stor skærm, tastatur og beskyttelseshus i udendørs omgivelser
Resultater Varmekort

Analyser farvekortlægning

Funktionen Calibre NMDRC Analyze genererer et farvekort over DRC-resultater. Da Calibre NMDRC Recon-teknologien fokuserer på kontroller med et lokalt omfang, kan gennemgang af områder med højt resultatantal hjælpe med hurtigt at identificere en grundårsag. Mange fejl kan ofte elimineres med enkle plantegninger eller placeringskorrektioner, hvilket fremskynder fejlfinding og iterationstid.

Robust håndholdt enhed med berøringsskærm, fysiske knapper og beskyttelseskabinet

Calibre NMDRC Recon fremhævede ressourcer

Udforsk vores fremhævede ressourcer, eller besøg det fulde Calibre NMDRC Recon ressourcebibliotek for at se on-demand webinarer, hvidbøger, og faktaark.

Klar til at lære mere om Calibre?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.

Caliber IC Design & Fremstilling

Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.