Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Calibre RealTime Custom?

Den prisvindende Calibre RealTime Custom interface lader Custom/AMS IC-designere udføre rettelser og hva-hvis-analyser under implementeringen og justere layout for at producere designs, der er DRC-rene, modstandsdygtige over for produktionsvariationer og optimeret til ydeevne og driftsegenskaber.

Tillid til Calibre Sign-Off

Umiddelbar DRC-feedback

Giver øjeblikkelig DRC-feedback ved hjælp af standardkvalificerede Calibre-regelsæt og analysemotorer under oprettelse og redigering af layout.

Softwaregrænseflade, der viser realtidsdatadiagrammer og målinger på en mørk baggrund med blågrønne accenter
2-4X DRC Produktivitet

DRC-kontrol i hukommelsen

Kontrol i hukommelsen sikrer den bedste ydeevne, hvilket gør det muligt for designere at udføre hva-hvis-analyse af design for at reducere DRC-iterationer og optimere design ved at gøre det muligt for dem at foretage den optimale DRC-løsning.

Person, der bruger bærbar computer med datavisualiseringsgrafer og diagrammer på skærmen
Brugervenlighed

Indbygget fejlgennemgang

Calibre RealTime Custom-grænsefladen muliggør en indbygget værktøjslinje til fejlgennemgang i designmiljøet. Derudover forbedrer Calibre RealTime Custom resultatfremviseren brugervenligheden ved at bruge det samme udseende som Calibre RVE-resultatfremviseren.

Softwaregrænseflade, der viser datavisualisering med grafer, diagrammer og numeriske målinger på en mørk baggrund

Calibre RealTime Custom fremhævede ressourcer

Udforsk vores fremhævede ressourcer, eller besøg det fulde Calibre RealTime Custom ressourcebibliotek for at se on-demand webinarer, hvidbøger, og faktaark.

Klar til at lære mere om Calibre?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.

Caliber IC Design & Fremstilling

Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.