Hurtig layoutoptimering af designtrin i signoff-kvalitet
Calibre DesignEnhancer-platformen tilbyder P&R og brugerdefineret/analoge designteams et hurtigt, integreret miljø til implementering af designændringer, der reducerer IR-fald og EM og forbereder layouts til fysisk verifikation med Calibre tillid til resultaterne.
Automatiseret via indsættelse
Calibre DesignEnhancer via layoutmodifikation (Via) tilføjer automatisk DRC-Clean-gennemgange, der er korrekte efter konstruktion, for at moderere virkningen af via modstand på fremstillingens robusthed og pålidelighed samt reducere EM- og IR-faldeffekter.

Automatiseret indsættelse af metal og vias i åbne områder
Brugsmodellen til Calibre DesignEnhancer Power Grid Enhancement (Pge) eliminerer eller reducerer IR-fald og EM-problemer ved at udnytte den åbne plads til at indsætte Calibre-clean metal og vias, der skaber parallelle løbslængder for at mindske modstanden på elnetstrukturer.

Automatiseret fyldcelle og DCAP-celleindsættelse
Brugsmodellen for Calibre DesignEnhancer fysisk verifikationsberedskab (Pvr) bruger gennemprøvet Calibre-funktionalitet til at levere korrekt konstruktion af fyldcelle- og DCAP-celleindsættelse i IC-layout efter designimplementering.

Klar til at lære mere om Calibre?
Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag
Ring til: 1-800-547-3000
Calibre konsulenttjenester
Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.
Supportcenter
Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.
Caliber IC Design & Fremstilling
Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.