Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Teknisk papir

Fremme kunsten at udvinde parasitisk udvinding med Caliber

Calibre xAct-platformen med integreret Calibre xACT 3D og Calibre xL-funktionalitet giver designere et hurtigt, yderst præcist og multifunktionelt parasitisk ekstraktionsværktøj, der muliggør simulering efter layout på tværs af en lang række designs og avancerede procesnoder. Med attofarad-nøjagtighed, høj ydeevne og avanceret enhedsmodellering giver Calibre xAct-løsningen designere tillid til, at deres chip vil opfylde eller overgå ydeevneforventningerne.

Nøjagtig parasitisk ekstraktion er afgørende for ydeevne og pålidelighed i integreret kredsløbsdesign

Nøjagtige parasitekstraktionsresultater er af største betydning for designere af højtydende integrerede kredsløb (IC'er) ved avancerede noder. Avancerede parasitekstraktionsværktøjer som Calibre xAct-platformen kombinerer feltløsernøjagtighed med tabelbaseret hastighed for at give hurtig, men præcis parasitisk ekstraktion til alle typer IC-design, herunder digitale applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC'er), system-på-chips (SoC'er), analog/blandet signal (AMS), radiofrekvens (RF), intellektuel ejendom (IP), cellebiblioteker og både digitale og analoge brugerdefinerede designs. Indbygget heuristik vælger automatisk den passende ekstraktionsmotor og teknik til back-end-of-line (BEOL) og mid-of-line (MOL) geometrier, hvilket gør det muligt for ingeniører at få den optimale blanding af nøjagtighed og ydeevne, uanset designstil.

Med sin evne til hurtigt og præcist at administrere komplekse enheder som FinFET'er, komplekse processer som multimønsterning og ikke-Manhattan-routing og specialiserede processer såsom højfrekvent designekstraktion, TICER-reduktion og bredbåndsrækkeviddesfeje understøtter Calibre xACT-platformen alle parasitære ekstraktionskrav i avanceret procesnodedesign.

Person iført VR-headset med farverig abstrakt digital kunst projiceret på væggen bag dem
Nøglefunktioner

Næste generations parasitisk ekstraktion af hurtig feltløser

Calibre xACT 3D-feltløseren udtrækker komplekse kontekstfølsomme enheder og sammenkobler parasitære effekter, der er nødvendige for nøjagtigt at forudsige kredsløbets adfærd. Innovativ funktionalitet accelererer ydeevnen sammenlignet med traditionelle feltløsere, men uden at gå på kompromis med nøjagtigheden.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om Calibre xACT 3D

Calibre xACT 3D fremhævede ressourcer

Udforsk vores udvalgte ressourcer, eller besøg det fulde Calibre xACT 3D ressourcebibliotek for at se on-demand webinarer, hvidbøger og faktaark.

Klar til at lære mere om Calibre?

Vi står klar til at besvare dine spørgsmål! Kom i kontakt med vores team i dag

Ring til: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjælper dig med at implementere, implementere, tilpasse og optimere dine komplekse designmiljøer. Direkte adgang til ingeniør- og produktudvikling giver os mulighed for at udnytte dyb domæne- og emneekspertise.

Supportcenter

Siemens Support Center giver dig alt på ét brugervenligt sted -
vidensbase, produktopdateringer, dokumentation, supportsager, licens/ordreinformation og meget mere.

Caliber IC Design & Fremstilling

Calibre-værktøjspakken leverer nøjagtig, effektiv, omfattende IC-verifikation og optimering på tværs af alle procesnoder og designstilarter, samtidig med at ressourceforbrug og tapeout-planer minimeres.