Hvad er HBM (High Bandwidth Memory) integration?
Integration med høj båndbredde hukommelse (HBM) i IC-pakkedesign refererer til inkorporering af HBM-teknologi i IC'ens emballage. Dette indebærer at designe pakken til at rumme HBM-hukommelsesmoduler, som er stablet lodret på IC-dysen.
Hvorfor Hukommelsesintegration med høj båndbredde er vigtig
Mindre formfaktor
Integration med høj båndbredde hukommelse (HBM) resulterer i væsentligt mindre formfaktorer end DDR.
Ydeevne
HBM tilbyder forbedret ydeevne sammenlignet med traditionelle hukommelsesteknologier som DDR (Double Data Rate) og SDRAM.
Energieffektivitet
Hukommelsens enestående energieffektivitet med høj båndbredde gør den til det foretrukne valg til en lang række applikationer.
Integration med høj båndbredde hukommelse (HBM)
Få mere at vide om effektive integrationsfunktioner til hukommelse med høj båndbredde (HBM), der leveres med Xpedition Package Designer til IC-emballagedesign. Specifikt vil du se en demo af vores patenterede „skitse“ routerteknologi.
Hukommelse med høj båndbredde (HBM) ved hjælp af XPd
I denne korte 1-minuts video vil du se en demonstration af Xpedition Package Designers patenterede „sketch“ -router, der bruges på en hukommelsesgrænseflade med høj båndbredde (HBM). Dette er kun en måde, hvorpå vores software understøtter High Bandwidth Memory integration.