Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Nærbillede af en computerchip.
Bedste praksis for halvlederemballage

Samtidig teambaseret halvlederpakkedesign

Kompleksiteten af nye halvlederpakker kræver flere dygtige designressourcer til at arbejde samtidigt og asynkront for at overholde tidsplaner og styre udviklingsomkostninger.

Samtidig teambaseret design

Multi chiplet/ASIC-design integreres ofte ved hjælp af interposere, hvilket er udfordrende, ikke kun på grund af den store størrelse, men også på grund af behovet for flere færdighedssæt. Design halvlederpakker effektivt med samtidig, teambaseret design.

Reducer dine halvlederpakkedesigncyklusser

Samtidig konstruktion har vist sig at reducere designcyklustiden med 40 til 70% for de mest komplekse halvlederpakker. Gør det muligt for flere designere at få adgang til og redigere det samme design samtidig med synlighed i realtid, der understøtter design på tværs af lokale og globale netværk. Yderligere fordele inkluderer konkurrencedygtig differentiering, forbedret tid til markedet, reducerede omkostninger og forbedret designkvalitet.

samtidig design- xpedition-virksomhed

Samtidige teambaserede designressourcer

Få mere at vide om samtidige teambaserede designfunktioner og fordele.