Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

IBS Rotary Inspector drevet af IBS Precision Engineering

IBS Precision Engineering leverer banebrydende måleløsninger til den kinematiske nøjagtighed af værktøjsmaskiner, herunder lineære akser, roterende akser og spindelydelse. Det maskinintegrerede, butikstestede INSPECTOR-system muliggør hurtig certificering i henhold til ISO-standarder. For avancerede brugere tilbyder ANALYZER-systemet mere dybdegående måle- og dataanalysemuligheder.

Hvorfor For at garantere, at din 5-aksede maskine er inden for specifikationerne?

5-aksede maskiner forbedrer produktiviteten og ydeevnen, men deres nøjagtighed er mindre stabil og kræver regelmæssig kompensation. Eksisterende målemetoder er langsomme og statiske. IBS Rotary Inspector leverer fuldautomatisk dynamisk 3D-maskinmåling direkte på værktøjsmaskinen. Dette forbedrer effektiviteten, reducerer skrot og øger tilliden til produktionsprocesser til rumfart, medicin og præcisionsindustri.

Integration af værktøjskæde

Fordele

  • Kunden vil have klar indsigt i ydeevnen af
    maskine, kan sammenligne maskiner, optimere produktion og planlægge
    service.
  • Nøjagtigheden kan forbedres med automatiseret kompensation.
    Se ressourcer til vores hvidbog om Softwarebaseret nøjagtighedsforbedring af 5-aksede værktøjsmaskiner.
  • Systemet er et værktøj, der kan integreres som en berøringssonde.
  • Fuldt kompatibel med Siemens 840D og Sinumerik One.
    Se ressourcer for en brugssag inden for turbineproduktion.
  • Med den automatiske kompensation vil værktøjsmaskinbrugere have
    Behovet for VCS.

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål