Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor elektroniske spjældaktuatorer med fjederretur?

Vores elektroniske fjederreturdæmperaktuatorer giver pålidelig kontrol til HVAC-systemer. De tilbyder drejningsmomenter fra 20 til 160 lb-in, ideel til economizer-dæmpere, tagaggregater og styring af luftbehandlingsenheder for effektiv luftstrømstyring. Leverer effektiv og sikker ventilation med vores energieffektive aktuatorer. Håndter præcis luftstrømstyring og kritiske sikkerhedsbehov med hurtig 15 sekunders fjederreturfunktion. Dette lukker spjældene hurtigt for at øge sikkerheden og optimere energiforbruget. Forbliv kompatibel med vores plenumklassificerede aktuatorer. En patenteret selvcentrerende akseladapter forhindrer glidning, sparer installationstid og reducerer vedligeholdelse. Disse aktuatorer er klassificeret til over 100.000 fulde slagcyklusser og leverer langvarig ydeevne og minimerer driftsafbrydelser.

Vigtige fordele

Fremskynd projektets færdiggørelse

Minimer installationsindsatsen med vores patenterede selvcentrerende akseladapter. Denne funktion leverer en hurtig og sikker tilpasning til at fremskynde projekttidslinjer for dine bygningsstyringssystemer.

Arbejd kontinuerligt

Stol på aktuatorer, der er klassificeret til over 100.000 fuldslagscyklusser og 5 millioner ompositioner på udvalgte modeller. Vores design giver langsigtet holdbarhed og ensartet ydeevne til kritiske HVAC-applikationer.

Optimer forskellige enheder

Integrer vores aktuatorer problemfrit i economizer-dæmpere, tagaggregater og luftbehandlingsenheder. Manuelle tilsidesættelsesfunktioner på de fleste modeller giver væsentlig kontrol under strømafbrydelser og driftskontinuitet.

FREMHÆVEDE KAPACITETER