Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Non-Spring Return?

Siemens OpenAir-aktuatorer med returdæmper uden fjeder giver pålidelig, energieffektiv styring med drejningsmomenter fra 44 til 310 lb‑in, valgbare 0-10 V eller 2—10 V-signaler og en patenteret selvcentrerende akseladapter, der forhindrer glidning. Forbedrede modeller tilføjer længere cyklusvurderinger for varig ydeevne.

Portefølje

  • GDE — 44 lb‑tommer
  • GLB — 88 lb‑tommer
  • GEB — 132 lbs in
  • GBB — 221 lb‑in
  • GIB — 310 lb‑in
Et billede af en digital værktøjsgrænseflade til HVAC-systemintegration med forskellige ikoner og knapper.

Vigtige fordele

Fremskynd installationen

Patenteret selvcentrerende akseladapter, præfabrikerede muligheder og manuel overstyring hjælper teknikere med hurtigere montering og idriftsættelse med ensartede resultater.

Forbedring af energieffektiviteten

Lavt strømforbrug med præcise 0-10 V eller 2-10 V styresignaler reducerer energiforbruget, samtidig med at komfort og stabilitet bevares.

Skalér på tværs af flere applikationer

Momentdækning fra 44 til 310 lb‑in passer til VAV-bokse, bypass- og isolationsdæmpere, tagaggregater og AHU'er med pålidelig ydeevne.

Udvalgte funktioner