Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor magnetiske ventiler?

Vores modulerende magnetventiler giver hurtig og præcis styring af vand, damp eller kølemidler i bygninger. De bruger en elektronisk styret magnet til hurtigt at placere stammen og skiven, kontrollere flowet og sikre lukning.

Det er en udfordring at opretholde klimakonsistens og undgå nedetid i kritiske miljøer. Vores magnetventiler leverer høj nøjagtighed, især i områder med lavt flow, og hurtige positioneringshastigheder. Dette sikrer stabil kontrolsløjferespons og systemstabilitet, hvilket fører til energibesparelser og pålidelig drift.

Vores portefølje omfatter:

  • 2-vejs- og 3-vejs blandeventiler, der har modulerende styring af varmt eller kølet vand og damp
  • Magnetisk aktiveret køling 2-vejs og 3-vejs ventiler, der er designet til modulerende styring af kølekredsløb
An image of a Siemens water and steam magnetic valve with a diagram of its components.

Vigtige fordele

Styresignal og position

Ventilpositionen måles kontinuerligt, hvilket giver nøjagtigt styresignal, ventilslag og positionsfeedback.

Forenkle ændringer

Til kølemagnetiske ventiler kan en ventiltype bruges til ekspansion, varmgasbypass og sugegashåndtag, hvilket effektivt forenkler ændringer.

Tilpas til din løsning

Vælg enten 2-vejs- eller 3-vejs ventiler for at tilpasse magnetventiler til dine specifikke konfigurationsbehov.

Udvalgte funktioner