Leverer to sekunders driftstid
Opnå hurtig åbning og lukning for at opfylde strenge luftstrøm- og sikkerhedskrav.
OpenAir-hurtigtvirkende spjældaktuatorer leverer to sekunders respons for præcis luftgennemstrømning og livsikkerhedskontrol i kritiske rum. De er designet til 24 VAC/DC-drift med universalsignaler og kabelføring med fuld kapacitet, så de installeres hurtigt og fungerer pålideligt.Portfolio (hurtigvirkende serie):
Reager på to sekunder for at opretholde rumtryk og sikkerhed i røghætter og andre kritiske miljøer.
Brug kabler med fuld størrelse og et design, der understøtter hurtig idriftsættelse for pålidelig ydeevne i krævende rum.
Vælg fejlsikker eller fejlsikret drift med 2-positions-signaler, flydende signaler, 0-10 V, 2—10 V eller 4—20 mA for problemfri integration.
Opnå hurtig åbning og lukning for at opfylde strenge luftstrøm- og sikkerhedskrav.
Stol på robust aktiveringskraft, der passer til laboratorie-, forsynings- og udstødningsdæmpere.
Brug kabler med fuld kapacitet med 24 VAC/DC-drift for at opfylde bygningsstandarder uden kompromis.