Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Gridscale X Network Model Manager?

Gridscale X Network Model Manager holder dine netværksmodeldata opdaterede og konsistente, samtidig med at alle interessenter let kan få adgang til dataene ved hjælp af den selvdokumenterede OpenAPI-standard.

Gridscale X Network Model Manager er udviklet i tæt samarbejde med førende TSO'er og ISO'er:

  • Håndterer en lang række modeller
  • Letter projekthåndtering
  • Fremmer teamwork og samarbejde uden behov for andre applikationer

Optimer din netplanlægning, udvikling og drift med Gridscale X Network Model Manager, så du kan øge produktiviteten og levere resultater hurtigere.

The Gridscale X Network Model Manager user interface.

Vigtige fordele

Strømlin arbejdsgange

Den brugervenlige, ydeevnedrevne, avancerede brugergrænseflade understøtter et ubegrænset antal tilpassede, strømlinede arbejdsgange. Det fremmer også samarbejdsprojekthåndtering.

Skalér fleksibelt

Et domænedrevet design og modularitet sikrer overlegen driftstid og stabilitet samt fleksibel skalerbarhed og udvidelsesmuligheder.

Aktivér interoperabilitet

Versionerede REST API'er muliggør IAM-beskyttet og UI-afkoblet enkeltfunktionsadgang direkte til data. Suppleret af opkaldssporing muliggør denne tilgængelighed interoperabilitet og gennemsigtighed.

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål

Kom godt i gang