Gridscale X Dynamic Line Rating-software beregner og forudsiger luftledningskapacitet i realtid baseret på aktuelle lokale vejr- og omgivelsesforhold. Forøg ledningskapaciteten med 10 til 15% over 90% af tiden, hvilket gør det muligt at bygge bro mellem presserende kapacitetsbehov og tidsfrister for udvidelse af nettet.
Denne modulære, interoperable løsning integreres i eksisterende IT/OT-arbejdsgange for netstyringssystemer og andre applikationer, hvilket giver fleksibilitet uden leverandørlåsning. Dynamic Line Rating er kompatibel med Spectrum Power og Gridscale X-porteføljen for bedre operatørvejledning og høj netstabilitet.