Hver pakke starter med tre grundlæggende moduler:
Indbygget Database
Den unikke indbyggede Database giver kunderne en vigtig fordel i Advanced Protection Assessment — så de kan optimere datakvaliteten og pålideligheden. Den centrale database gør det muligt automatisk at dele og bruge data på tværs af alle moduler, hvilket eliminerer behovet for manuelle opdateringer.
Databasedigering
Den Databasedigeringsmodul er grundlaget for alle Advanced Protection Assessment-funktioner. Med dette modul kan beskyttelsesingeniører forenkle transformatormodelopbygning, herunder import af relæ, genlukker og sikringsmodeller, dataflejring og hurtig indtastning af beskyttelsesdata.
Diagram med én linje
Med En-linjers diagrammodul brugere kan opbygge og vedligeholde et system en-linjediagram samt visning af data, kortslutningsresultater og beskyttelsessimuleringssvar. Med dette modul får brugerne direkte adgang til åbning af afbrydere og påføring af fejl.
Valgfrie moduler omfatter:
Kortslutning
Den Kortslutningsmodul beregner enhver form for fejl på ethvert størrelsessystem. Understøtter standard og tilpasset rapportering, automatiserede fejlundersøgelser, fejlplaceringsanalyse og brugerdefinerede fejlforhold.
Koordinationsgrafik
Den Koordinationsgrafikmodul viser egenskaber for overstrøm og afstandsbeskyttelsesanordning. Understøtter interaktiv beredskabs- og fejlapplikation, grafisk relænulstilling og direkte nulstilling af relæ- og distributionslokerhaner og testpunkter.
Linjekonstanter
Den Modul for linjekonstanter beregner den selvpositive sekvensimpedans og de indstillede og gensidige nulsekvensimpedanser for overliggende transmission og distributionslinjer baseret på lederdata, brugen af jordledninger og tårnkonfiguration.
Relæindstilling
Den Relæindstillingsmodul repræsenterer en virksomheds relæindstillingsprocedurer som brugerskrevne makroer, der udfører fejlundersøgelser, beregner rå relæindstillinger og vælger faktiske tryk. Biblioteket med „startmakroer“ inkluderer indstilling af digitale afstandsrelæer i tilladte overrækselsoverførselsordninger og mere.
Systemsimulator
Den Systemsimulatormodul udfører enkeltscenarieundersøgelser, der interagerer med enlinjediagrammet.
Relækontrol
Den Relækontrolmodul giver automatiseret trinvis hændelsessimulering af dit beskyttelsessystem som reaktion på en række fejlscenarier. Denne unikke funktion giver dig mulighed for at udføre en omfattende evaluering af beskyttelse for at afdække miskoordinationer. Oversigtsrapporter gør det nemt for dig at få øje på problemer.
Bestil produktionsmodul
Den Bestil produktionsmodul genererer datadrevne rapporter om relæindstillinger baseret på tryk og testpunkter for bestemte placeringer.
Strømflow (kun Pro-Ultimate Plus)
Den Strømstrømsmodul tilbyder både Newton og Fast Decoupled løsningsmetoder. Kontrolalgoritmer understøtter tip- og faseskiftende transformatorer, spændingsstyring ved reaktiv generering, koblet kondensatorbankdrift og områdeudvekslingskontrol.
Breaker Duty-modul (kun Pro-Ultimate Plus)
Den Breaker Duty-modul automatiserer evalueringen af afbryderafbryderfunktion efter godkendte procedurer i enten IEC- eller ANSI-standarderne og strømliner evalueringen af nye og eksisterende afbrydere.
Følsomhedsanalysemodul (kun Pro-Ultimate Plus)
Den Følsomhedsanalysemodul kører automatisk en række uforudsete hændelser, der er beregnet til at vurdere, om den undersøgte ledningsbeskyttelse fungerer korrekt, samt tilstrækkeligheden med hensyn til specifikke krav til den pågældende operation.
Beskyttelse af udstyr
Den Udstyrsbeskyttelsesmodul giver dig mulighed for hurtigt at indsamle data om apparatbeskyttelse og udstyrets driftskurver for at udføre omfattende beskyttelsesevalueringer — hvilket øger ingeniørens produktivitet og sikrer fuldstændig dækning.
Kortslutningsreduktion (kun Pro-Ultimate Plus)
Den Kortslutningsreduktionsmodul tilbyder to typer netværksreduktion, der er nyttige til at levere netværksmodeller til EMTP-beregninger, til andre ikke-avancerede beskyttelsesvurderingsprogrammer og til deling af data med et hjælpeprogram naboer.
Advanced Protection Assessment Compliance (NERC PRC)
Det valgfrie Avanceret sikkerhedsvurdering Compliance Module (CM) hjælper med at strømline overensstemmelsesevalueringsprocessen ved at drage fordel af de meget detaljerede beskyttelsessimuleringsfunktioner i Advanced Protection Assessment, evaluere den relevante NERC PRC-standard og oprette detaljerede rapporter.
Compliance-modul
Den Avanceret sikkerhedsvurdering Compliance Module (CM) strømliner evalueringsprocessen for overholdelse og pålidelighed ved at udnytte de meget detaljerede beskyttelsessimuleringsfunktioner i Advanced Protection Assessment til at evaluere NERC PRC-standarder og kritisk beskyttelsesadfærd under fejl, overbelastning og strømsvingninger og opretter detaljerede rapporter.
TS-link
Dette unikt simuleringsværktøj integrerer Advanced Protection Assessments beskyttelsesdata med PSS® E-tidsdomæne-transientstabilitetsprogrammet. Det muliggør en pålidelig simulering af bulkkraftsystemet på en måde, der modellerer effekten af beskyttelsesrelæoperationer på systemets dynamiske opførsel.
Bro
Modulet Advanced Protection Assessment Bridge giver tovejs dataudveksling af netværks- og beskyttelsesdata med aktivstyringssystemer. Bridge administrerer kortlægningen af data, der er fælles for begge systemer, på en måde, der bevarer dataintegriteten hele vejen igennem. Afhængigt af overførslen, som brugeren anmoder om, kan den oprette nye understationer, LZOP'er, relæer og relæindstillinger eller opdatere eksisterende.