Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor systemsikkerhed?

Siemens leverer netværksautomatiseringsløsninger til beskyttelse af digitaliserede elnet mod cyberangreb. Drag fordel af hurtigere implementering med standardiserede, IEC 62443-certificerede transformatorstationsløsninger og processer, der sikrer maksimal overholdelse af forskrifterne. Vores løsninger er baseret på de nyeste internationale cybersikkerhedsstandarder og giver et sikkert grundlag for implementering af digitalisering.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Vigtige fordele

Fremskynd udrulningen med certificerede processer

Fremskynd projektudviklingen ved hjælp af IEC 62443-certificerede ingeniør- og integrationsarbejdsgange, der standardiserer understationens sikkerhed og reducerer implementeringsrisikoen.

Opfyld lovgivningsmæssige krav med tillid

Muliggør fuld overholdelse af internationale og regionale standarder — herunder IEC 62443 og ISO/IEC 27001 — gennem en dokumenteret, kontrollerbar sikkerhedsramme.

Muliggør sikker digitalisering i stor skala

Vedtag nye digitale teknologier og automatiseringsteknologier på et sikkert fundament konstrueret med en holistisk, end-to-end cybersikkerhedstilgang til energisystemer.

Udvalgte funktioner