Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor GProms Utilities?

Dekarbonisering er en del af enhver virksomheds langsigtede strategi. En vigtig udfordring er imidlertid at reducere emissionerne nu uden store kapitaludgifter. Siemens' digitale applikation GProms Utilities hjælper store processteder med at minimere det daglige behov for kulbrintebrændstof - og dermed drivhusgasemissioner - ved hjælp af digital dobbeltbaseret optimeringsteknologi. Dette kan reducere emissionerne med 3-8%.

a5354dc8-5ec1-46b2-a30c-81afec4e2b1b - Chemicals-Petrochemicals-152536285-Web-1244x829

Vigtige fordele

Forøg effektiviteten

Den digitale tvilling af webstedets energisystemer fanger alle relevante interaktioner. Optimereren navigerer hundredvis af operationelle beslutninger i energilandskabet og giver operatørerne de mest effektive driftsindstillinger.

Aktivér fleksible anbefalinger

Anbefalinger kan implementeres automatisk, i lukket kredsløbstilstand eller efter operatørernes skøn, der kan træffe beslutninger ved hjælp af de bedste tilgængelige data.

Giv en række ændringer

Optimereren giver en række passende ændringer, lige fra „minimal afbrydelse“ (f.eks. ændre nogle sætpunkter) og „nogle besparelser“ til „væsentlige ændringer og fordele“ (f.eks. lukke kedel A og starte kedel B).

Udvalgte funktioner

Opret simuleringsmodeller

Brug GPROMs Process til at oprette en simuleringsmodel (digital procestvilling) af hele det anlægsdækkende energisystem, herunder kedler, gas- og dampturbiner, dampredere og så videre.

Et Siemens GProms Utilities GProcess ikon med en blå baggrund og en hvid kontur.

Strømlin implementeringen

Modellen er implementeret på anlægget i GProms Digital Applications Publisher (GDAP), forbundet med rigtige anlægsdata.

Et generisk billede af en digital applikation med en blå og hvid baggrund og et logo i midten.

Optimer indstillinger

Optimizer udføres hvert 15. minut for at bestemme de optimale indstillinger, såsom dem, der minimerer energiforbruget i den næste periode.

Et ikon for et hjælpeværktøj med et stiliseret bogstav 'G' i midten og et gearsymbol omkring det.

Brug visualisering og dashboards

De nye indstillinger leveres til operatører på visualiseringsskærme i anlægsautomatiseringssystemet eller brugerdefinerede dashboards.

06f3c1a9-3e13-4898-ba78-214517c59d4c - GPROMS-Utilitiesscreens-Ikoner-Promo-640x480

Find ud af, hvordan GALP Energia bruger GProms Utilities

Søjlediagram sammenligning

GALP Energia | Reduktion af emissioner fra anlægsvirksomheder og energiomkostninger

Den webstedsdækkende forsyningsoptimering blev implementeret i kontrolrummet til driftsbeslutningsstøtte på et større raffinaderianlæg. Operatører kan se det nuværende overskudsgap og en liste over potentielle handlinger for at reducere kløften. Systemet
giver beslutningsstøtte time for time og øjeblikkelig optimal genopretning af forstyrrelser og forstyrrelser.