Om
Siden begyndelsen af 2025 har Siemens brugt den eksterne digitale forretningsplatform SupplyOn til at behandle alle elektroniske fakturaer, der sendes til Siemens via e-mail. Ifølge den tyske lov om vækstmuligheder (Wachstumschancengesetz)
§ 14, stk. 1, i den tyske momslov (UStG) skal udveksling af elektroniske fakturaer i forskellige tekniske formater sikres.
Ved at bruge den digitale forretningsplatform SupplyOn kan Siemens nu acceptere og effektivt behandle nye elektroniske fakturaformater og opfylder de digitale krav i vækstmulighedsloven i Tyskland.
Krav
For at sikre modtagelse, distribution og automatiseret behandling gælder følgende krav ud over juridiske forpligtelser. Leverandører skal sikre, at disse felter er inkluderet i elektroniske fakturaer:
Accepterede formater i henhold til EN 16931
Følgende formater er godkendt til e-fakturering hos Siemens:
Zugferd
- ZugFerd er et tværfagligt dataformat, der kombinerer en menneskelæsbar PDF (PDF/A-3) med en maskinlæsbar XML-fil. PDF-dokumentet skal repræsentere et menneskeligt læsbart billede af XML-dataene.
- Tilladte syntakser: CII (UN/CEFACT-faktura på tværs af brancher)
- Overholder EN-standarden DA 16931
XRechnung
- XreChnung er en XML-baseret semantisk datamodel, der kan behandles af computersystemer, men som ikke er direkte læsbar af mennesker.
- Tilladte syntakser: UBL (universelt forretningssprog), CII (UN/CEFACT-faktura på tværs af brancher)
- Overholder EN-standarden DA 16931
Ikke tilladt
- Profiler „MINIMUM“ og „BASIS‑WL“
- PDF-fakturaer
- ZugFerd-fakturaer ældre end version 2.0.1
Bemærk:
I henhold til den opdaterede momslov (UStG) som følge af vækstmulighedsloven betragtes PDF-fakturaer per definition i henhold til § 14 UStG kun som „andre fakturaer“. Disse forbliver tilladte indtil 31. december 2026 (for virksomheder med en årlig omsætning på over €800.000) eller 31. december 2027 (omsætning under €800.000). Omsætning henviser til det foregående kalenderår.
Felt-id | Siemens krav | UBL-sti | CII-sti |
BT‑46 | Org‑id (kundenummer) | <cbc:BuyerReference> | /RSM:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM: BuyerReference |
BT‑13 | Indkøbsordrenummer | <cbc:OrderReference><cbc:ID> | /RSM:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM:BuyerOrderReferencedDocument/RAM:IssuerSignedID |
BT‑132 | PO-linjenummer | <cac:OrderLineReference><cbc:LineID> | /rsm:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:includedSupplyChainTradeLineItem/RAM:AssociatedDocumentLineDocument/RAM:LineID |
BT‑156 | Leverandørvareidentifikator | <cac:Item><cbc:Name> | /RSM:CrossindustriInvoice/RSM:SupplyChainTradeTransaction/RAM:includedSupplyChainTradeLineItem/RAM: SpecifiedTradeProduct/RAM:Navn |
BT‑126 | Fakturalinjenummer | <cbc:ID> | /rsm:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:includedSupplyChainTradeLineItem/RAM:AssociatedDocumentLineDocument/RAM:LineID |
BT‑51 | Postboks | <cac:PostalAddress><cbc:Postbox> | /RSM:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM: SellerTradeParty/RAM: PostalTradeAddress/RAM: Postbox |
Generelle krav til fakturering og indsendelse af faktura
- Alle fakturaer, kreditnoter og anden fakturarelateret korrespondance skal altid indeholde
ER som en adressetilføjelse under firmanavnet.
- Der skal udstedes én faktura pr. Indkøbsordre og skal indeholde indkøbsordrenummeret og tilsvarende PO-linjenumre.
- Leverandørnummer + Siemens ORG‑ID skal angives.
- Kollektive fakturaer, der henviser til flere PO'er, ønskes ikke.
- Kun én faktura pr. e-mail (PDF-fil).
- Vedhæftede filer til fakturaen skal integreres i den elektroniske faktura (ZugFerd, XRechnung). Tilladte formater: PDF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, TXT, CSV, XLSX, DOCX, XML
- Kryptering og adgangskodebeskyttelse er ikke tilladt.
- E-mails må ikke overstige 15 MB.
- Tekst, der er skrevet i e-mailens brødtekst, ignoreres i behandlingen af e-fakturaer.
- Afsendelse af duplikater på tværs af forskellige indsendelseskanaler kan føre til dobbelte momspligter og er kun tilladt i undtagelsestilfælde.
- Negative fakturalinjeposter er ikke tilladt. Solutions: send en kreditnota eller vis fradrag som kvoter.
- Indkøbsordren skal indtastes uden enhver yderligere tekst (såsom ARE-oplysninger, ordredato osv.) i det angivne overskriftsfelt.