Hvorfor VB1?
VB1 generator switchgear er en alsidig løsning til parallelgenereringsenheder, der ofte bruges i vandkraftværker og eftermonteringsprojekter. Kraftværker med flere generatorer eller hjælpefødere kræver høj koblingskapacitet og effektiv plads. VB1's fleksible, udvidelige modulkoncept og kompakte design imødekommer disse behov. Tilpas VB1's fleksible modulære koncept, der kan udvides, til dine specifikke behov og understøtter effekt på op til 140 MW. Opnå høj personlig og operationel sikkerhed med dens interne lysbueklassificering. Dens kompakte, vedligeholdelsesfrie design reducerer pladsen og sænker driftsomkostningerne.
Vigtige fordele
Optimeret til flere generatorsystemer
Administrer flere parallelle generatorsystemer og hjælpefødere. Optimer strømfordeling i komplekse anlægsopsætninger for forbedret samlet systemeffektivitet og driftssikkerhed for dit anlæg.
Opnå fleksible og tilpasningsdygtige installationer
Implementere et modulært koncept, der kan udvides med et kompakt design, der kan tilpasses. Installer koblingsudstyret indendørs eller udendørs, og tilpas nemt dine specifikke byggepladskrav og fremtidige udvidelsesbehov.
Reducer driftsomkostningerne med minimal vedligeholdelse
Drag fordel af et vedligeholdelsesfrit design for at reducere regelmæssige servicebehov og tilhørende arbejdsomkostninger. Dette sænker dine samlede ejeromkostninger for kontinuerlig, pålidelig drift af elsystemet.
Kompakt og sikker: Oplev fordelene
Håndter høje nominelle strømme pålideligt
Arbejd med en nominel nominel strøm på op til 5.800 A for robust ydeevne i krævende kraftproduktionsapplikationer. Lever stabil og effektiv strømfordeling i dine systemer for at understøtte kontinuerlig drift.

Sikre høj personlig og driftsmæssig sikkerhed
Protect personal og drift med intern lysbueklassificering op til IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Dette buefejltestede design sikrer høj driftstilgængelighed til LSC 2A og beskytter din infrastruktur og personale.

Integrer med forskellige forbindelsesmetoder
Tilslut problemfrit ved hjælp af kabel, buskanal, solid isoleret samleskinne (SIB) og isoleret faset samleskinne (IPB). Integrer fleksibelt i forskellige anlægskonfigurationer og eftermonteringsprojekter.