Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor HB3?

HB3 er et generatorkoblingsudstyr, der bruger SF6-fri vakuumkoblingsteknologi til applikationer i kraftværker op til 400 MW. Reducer driftsudgifterne med dens vedligeholdelsesfrie vakuumteknologi, der er klassificeret til op til 10.000 driftscyklusser. Det er verdens første og unikke generatorkoblingsudstyr, der bruger denne teknologi til kortslutningsvurderinger op til 110 kA.

Ved udformningen af Siemens HB3-generatorafbryderen havde vi altid et mål i tankerne: at gøre den mere bæredygtig på alle mulige måder. Så vi tilpassede teknologien, etablerede ansvarlig forsyningskædestyring og fandt en måde at kompensere for eventuelle emissioner, som vi ikke kan undgå endnu.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer