Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor HB1-C?

HB1-C er et generatorafbrydersystem, en alt-i-en-bolt-on-løsning til eftermonteringsprojekter op til 72 kA. Det tilpasser sig elproduktionsapplikationer.

Eftermonteringsprojekter kæmper ofte med at integrere nyt udstyr på grund af plads- og designbegrænsninger. Løs dette med HB1-C's omfattende tilpasning - monter den lodret eller vandret, og juster dens I-form- eller L-formede design, så det matcher eksisterende samleskinneforbindelser for problemfri integration.

De kompakte dimensioner af HB1-C matcher ældre GCB-grænseflader, hvilket forenkler opgraderinger. Reducer driftsomkostningerne med op til 75% ved hjælp af vedligeholdelsesfri vakuumteknologi. Øg sikkerheden og overholdelsen med integrerede hovedafbrydere og jordkontakter, der opfylder IEC/IEEE 62271- 37-013:2021 standarder.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Vigtige fordele

Tilpas til komplekse behov

Adresser komplekse projektbegrænsninger med vores tilpassede HB1-C generatorafbrydersystem. Skræddersy HB1-C til dine specifikke behov.

Reducer driftsomkostningerne

Implementere vores vedligeholdelsesfri vakuumteknologi for at spare op til 75% på driftsomkostningerne. Minimer løbende omkostninger og maksimer effektiviteten gennem hele systemets livscyklus.

Effektivisere eftermonteringsprojekter

Forenkle eftermonteringsprojekter med vores alt-i-en-bolt-on-løsning. Integrer problemfrit med ældre generatorafbrydergrænseflader og reducer installationstiden med et kompakt, tilpasningsdygtigt design.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer