Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor HB1?

Det 3-fasede lukkede koblingsudstyr er kompakt, omfattende og drager fordel af 30 års erfaring inden for vakuumteknologi. Det inkorporerer HB1-C-generatorafbrydermodulet som sin centrale komponent.

HB1 er et avanceret generatorkoblingsudstyr designet til at beskytte generatorer og krafttransformatorer. Det øger kraftværkets pålidelighed, forenkler driften og sænker omkostningerne. Den håndterer strømme op til 6.700 A og har en kortslutningsgrad på op til 72 kA.

Dette system har et luftisoleret, metallukket design, der integrerer en vakuumgeneratorafbryder, hovedafbryder, jordkontakt, strøm- og spændingstransformatorer, overspændingsafledere og kondensatorer.

Vigtige fordele

Nyd høj pålidelighed

Den fjederdrevne mekanisme blev angivet som den mest pålidelige måde at betjene en GCB på i henhold til den endelige rapport nr. A3-00 fra CIGRE 2012 Almindelige Beretning SC A3.

Reducer langsigtede omkostninger

Reducer op til 75% af dine OPEX-omkostninger takket være vakuumteknologi. Ingen vedligeholdelse nødvendig i op til 10.000 driftscyklusser ved nominel kontinuerlig strøm.

Prioriter sikkerhed

Alle komponenter og funktioner er typetestede og rutinetestede. Udstyret med en forseglet vakuumafbryder for livet.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer