Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Nøgle Visual InnoTrans 2026

Brandsikkerhed hos InnoTrans 2026 | Berlin

Oplev vores selvstændige branddetekteringsløsninger til rullende materiel. 22.-26. september: Hall 27 | Stand 220

Hvorfor enkeltstående jernbanedetektorer?

Vores unikke omkostningseffektive, selvstændige branddetekteringsløsning til alt rullende materiel tilbyder en plug-and-play-løsning. Den kombinerer overholdelse af SIL2, EN 45545-2 og EN 50155 med fleksibel 24VDC/110VDC strøm og direkte systemintegration, alt sammen gennem et enkelt kontaktpunkt.

Vigtige fordele

Et blåfarvet tommelfinger-op-ikon er centreret mod en sort baggrund. Hånden er stiliseret og tegneserieagtig, med tommelfingeren pegende opad og de andre fire fingre krøllet ind i en knytnæve.

Forenkle brandsikkerheden

En selvstændig arkitektur fjerner behovet for et separat brandkontrolpanel. Færre komponenter forenkler systemet og reducerer installation, idriftsættelse og vedligeholdelse — hvilket reducerer levetidsomkostningerne i hele flåden.

Et blåfarvet skjoldikon med en sort kontur og et sort flueben i midten, sat mod en sort baggrund.

Tillid til pålidelig detektion

Spot- og aspirationsrøgdetektering med høj præcision sikrer tidlig og pålidelig branddetektion med maksimal immunitet mod falske alarmer — hvilket holder togene tilgængelige og passagererne sikre, selv under støv, varme eller vibrationer.

Et slankt, hvidt højhastighedstog med en brun stribe bevæger sig hurtigt på et dobbeltspor gennem et ørkenlandskab. I baggrunden er en moderne byskyline med høje bygninger og palmer synlig under en lys, lidt uklar himmel med solen skinner.

Planlæg med tillid

Direkte TCMS-integration, individuel parameterindstilling, fleksibel strømforsyning og fuld overholdelse forenkler godkendelser og muliggør problemfri projektudførelse over hele verden.

Udvalgte funktioner

Find ud af, hvordan andre bruger enkeltstående jernbanedetektorer

Et moderne metrotog med sort, hvid og rød farve stoppes ved en ren, godt oplyst metrostation. Togets front viser „M2 BRÓDNO“ og nummeret „89". Stationen har en mørkeblå perforeret væg med et hvidt „Młynów“ -skilt, en lys platform med taktil belægning og et loft med talrige cirkulære lys. I baggrunden er et par passagerer synlige på platformen.

ŠKODA GROUP - Metro Warszawa

Stand-alone detektorer tilsluttes via tørre kontakter til den eksisterende TCMS - intet brandpanel. Fleksible basismuligheder understøtter høj tilgængelighed for tog med > 1.500 passagerer; 37 tog i drift siden 2022.

Et slankt, hvidt højhastighedstog med en brun stribe bevæger sig hurtigt på et dobbeltspor gennem et ørkenlandskab. I baggrunden er en moderne byskyline med høje bygninger og palmer synlig under en lys, lidt uklar himmel med solen skinner.

Siemens Mobility GmbH - Valero

Højhastighedstog — Egypten: Velaro-tog er bygget til varme, sand og støv. Plug-and-play-detektorer tilsluttes TCMS - ingen dedikeret brandpanel. SIL2 focus plus V0 materiale sikrer robust detektion i maskinrum.

Hvidt Vectron-lokomotiv, der kører langs spor ved siden af en flod med luftledninger og overskyet himmel i et landligt landskab.

Siemens Mobility GmbH - Vectron

Lokomotiv — Vectron: 763 lokomotiver udstyret med enkeltstående multikriterier/optiske detektorer på ru underlag. Plug-and-play-TCMS-integration reducerer kompleksitet og fejlpunkter for pålidelig registrering af maskinrum.

Udforsk yderligere ressourcer