Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor lineære varmedetektorer?

FibroLaser lineære varmedetekteringssystem er designet til udfordrende miljøer som tunneler, parkeringshuse og kabelbakker for at give hurtig branddetektion og præcis lokalisering, der beskytter liv og aktiver.

Brande i komplekse miljøer kræver hurtig, nøjagtig detektion og lokalisering, ofte kompliceret af stærk vind eller elektromagnetisk interferens. FibroLaser lineære varmedetekteringssystem løser dette ved hjælp af glasfiberkabler som præcise temperatursensorer. Det måler både konvektion og strålingsvarme, hvilket giver pålidelig detektion selv under barske forhold.

Det lineære varmedetekteringssystem FibroLaser tilbyder:

  • Robust sensorteknologi, der med succes kan fungere i fugtige eller korroderede miljøer såvel som med elektromagnetisk interferens.
  • Hurtig detektion inden for et sekund, hvilket muliggør hurtig aktivering af sikkerhedssystemer.
  • Reducerede driftsomkostninger med minimerede livscyklusomkostninger og vedligeholdelsesfri sensorteknologi.

Vigtige fordele

Systemløsning — til systematisk beskyttelse

Som en omfattende løsning omfatter FibroLaser førende sensor- og signalteknologi fra vildledningsfri branddetektering og lokalisering til automatisk styring af et slukningsanlæg.

Omfattende — alt hvad du behøver til brandsikring

Siemens tilbyder komplette løsninger fra en enkelt kilde til applikationer i særlige miljøer (f.eks. tunneler). Dette garanterer en jævn interaktion og funktion af alle systemer.

Omkostningseffektivitet — gennem hele livscyklussen

FibroLaser er designet til mange års pålidelig drift med minimerede livscyklusomkostninger. Kvalificerede eksperter bruger VDS-testet software til planlægning, og den installerede sensorteknologi er 100% vedligeholdelsesfri.

Oplevelse - verdensomspændende unik

Med mere end 10 års erfaring er Siemens pioner inden for varmedetektering med varmedetektorer af linjetype. Siemens har også den største installerede base på markedet med en længde på mere end 2.000 km og mere end 1.200 controllere.

Udvalgte funktioner

Pålidelighed over hele afstanden på op til 20 km

Som et varmedetekteringssystem af linjetype tilbyder FibroLaser ensartet sikkerhed over hele installationen - med et detektionsområde på op til to gange 10 km i længden. Det opfylder de nyeste standarder for varmedetektion af linjetype. Bred vifte af applikationer gennem certificering af VD'erne i henhold til Pr EN 54-22, FM-akkreditering og lokale adfærdskodekser.

Pålidelig varmedetektion takket være robust sensorteknologi

FibroLaser giver meget pålidelig varmedetektion selv under barske forhold som fugt, korrosion eller snavs ved hjælp af robuste sensorer. Præcisionen er også uformindsket i tilfælde af elektromagnetisk interferens, f.eks. i kabelbakker eller jernbanetunneler.

Hurtig detektion og præcis lokalisering

FibroLaser er følsom over for konvektion og strålevarme. De analyseres præcist inden for et sekund op til 0,5 meter. Systemet er meget immun over for vildledende fænomener og i stand til at lokalisere faktiske brande ekstremt hurtigt og præcist. Det er også i stand til at eliminere falske alarmer.

Pålidelig alarmerende og effektiv reaktion

For hurtig og pålidelig alarmering og evakuering kan præ-alarmer defineres for at advare kontrolcentret. For at gribe ind effektivt giver FibroLaser brandvæsenet vigtige oplysninger såsom den nøjagtige placering af branden, dens omfang og udbredelsesretningen. Brandalarm og kontrolkommandoer transmitteres via standardgrænseflade.