Store værelser og højt til loftet

Siemens FDL242 giver brandbeskyttelse til store områder med højt til loftet op til 120 meter. Dens problemfri integration i Siemens brandsystemer garanterer pålidelig detektion, hvilket muliggør uafbrudt drift. Detektoren forenkler installationen med laserassisteret, motoriseret selvjustering og minimerer falske alarmer med kompensationsalgoritmer for lys og snavs.
Siemens FDL242 lysstrålerøgdetektor hjælper dig med at beskytte værdifulde rum såsom:
FDL242 integreres problemfrit i Siemens brandsystemer, der er kompatible med Sinteso- og Cerberus-paneler. Den er loop-drevet med en integreret linjeseparator for pålidelighed døgnet rundt og tilbyder cloud-adgang til hændelses- og tilsmudsdata.
Montering til én person er hurtig og nem med laserassisteret reflektormontering og motoriseret selvjustering. Den integrerede brugergrænseflade muliggør effektiv drift uden ekstra værktøjer, og modstående detektorer fungerer interferensfrit.
Detektoren har en integreret brugergrænseflade og 6 EN 54-12 godkendte parametersæt til forskellige applikationer. Med Building X Fire Connect-appen kan en enkelt person ubesværet udføre alle nødvendige tests.
Den lineære stråledetektor FDL242 bruger lyskompensationsalgoritmer, der justerer for ændringer i omgivende lysniveauer. Denne funktion hjælper med at minimere falske alarmer udløst af direkte sollys eller kunstige lyskilder.
Detektorens infrarøde stråle opretholder et konstant signalniveau, selv i nærvær af støv. Denne funktion forlænger ikke kun levetiden, men forbedrer også ydeevnen og giver mulighed for længere vedligeholdelsescyklusser.
Systemet garanterer nøjagtig justering af detektoren og reflektoren langs den optiske strålebane - hvilket betyder, at du ikke behøver manuelt at justere bygningens bevægelse på grund af temperaturændringer.
En integreret isolator øger sikkerheden ved at forhindre udbredelse af elektriske fejl. Det fjerner behovet for separate isolationsmoduler, hvilket resulterer i et mere strømlinet systemdesign.