Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Siemens aspirerende røgdetektorer ASD+?

Siemens ASD+ aspirerende røgdetektorer giver ultra-tidlig branddetektion i kritisk infrastruktur og krævende miljøer. Med enkelt- og dobbeltkammermuligheder muliggør de tilpassede løsninger til applikationer af enhver størrelse og tilbyder markedets største dækningsområde. Teknologi med dobbelt bølgelængde adskiller nøjagtigt røg fra vildledende fænomener, reducerer falske alarmer og registrerer endda elektrolytgaspartikler tidligt.

Se ASD for EN-markeder.

Opdag brande ultra-tidligt og pålideligt

ASD+ bruger avanceret teknologi med dobbelt bølgelængde til at detektere brande på det tidligste tidspunkt, herunder usynlige partikler som elektrolytgasser. Det adskiller pålideligt røg fra støv eller damp, hvilket reducerer falske alarmer.

Maksimer dækning og skalerbarhed

Med et dækningsområde på op til 21.500 sq ft pr. enhed tilbyder ASD+ et af de største serier på markedet. Dens enkelt- og dobbeltkammermuligheder giver mulighed for fleksibel skalering af både små og store applikationer.

Sikre ydeevne i krævende miljøer

ASD+ er designet til kritisk infrastruktur og udfordrende miljøer, hvor punktdetektorer er ineffektive. Det giver præcis og pålidelig branddetektion til datacentre, industriområder og logistikfaciliteter.

Nøglespecifikationer

Produktsortimentet omfatter:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Områdedækning

21.500 kvadratfod

15.000 kvadratfod

10,000 kvadratfod

5,000 kvadratfod

Lineær rørlængde

maks til 2 x 393 ft

maks til 2 x 164 ft

max til 393 ft

max til 164 ft

Forgrenet

max til 1.968 ft

max til 820 ft

max til 984 ft

max til 410 ft

Udvalgte funktioner

Select...
Udsigt over datacenter

ASD+ i datacentre

I datacentre kan høje luftstrømme hindre detektion. ASD-detektorer er placeret, hvor luftstrømme styrer røgen, hvilket muliggør meget tidlig og pålidelig detektion.

Udforsk muligheder

Læs

Downloadcenter | Få datablade, manualer, brochurer og mere

Support

SiePortal | For teknisk support bedes du kontakte din lokale Siemens salgspartner eller bruge dette supportwebsted

BIM & CAD-platform | Få 3D-data for alle Siemens brandprodukter

Spec Writer | Angiv dit brandsystem