Siemens aspirerende røgdetektorer (ASD) leverer meget tidlig branddetektion for at beskytte kritisk infrastruktur i krævende anvendelsesområder. Teknologi med dobbelt bølgelængde hjælper virksomheder med at opretholde kontinuitet ved at undgå falske alarmer og opdage elektrolytgaspartikler tidligt.
Siemens ASD'er tilbyder markedets største dækningsområde med en enkelt enhed, der overvåger et ekspansivt areal på op til 6.700 m². De kommer i en række modeller, der passer til dine behov:
- FDA221: Samlet forgrenet rørlængde pr. enhed: 120 m
- FDA222: Samlet forgrenet rørlængde pr. enhed: 200 m
- FDA241: Samlet forgrenet rørlængde pr. enhed: 120 m
- FDA242: Samlet forgrenet rørlængde pr. enhed: 400 m
- FDA261: Samlet forgrenet rørlængde pr. enhed: 800 m
- FDA262: Samlet forgrenet rørlængde pr. enhed: 1200 m
Alle enheder er i overensstemmelse med EN 54-17 og EN 54-20 og har VdS-godkendelse. Flere har SL2 cybersikkerhedscertificering.