Hvorfor Siemens branddetektion?
Intelligent, pålidelig brandsikring - skræddersyet til dine behov.
Siemens tilbyder branddetekteringsteknologier og porteføljer designet til at opfylde lokale lovkrav og samtidig levere konstant høj kvalitet og pålidelighed på tværs af alle bygningstyper og industrier.
Vores systemer er udviklet til at hjælpe dig med at:
- Opdag brande hurtigt og præcist
- Undgå nedetid på grund af falske alarmer
- Opfylde lokale overholdelseskrav
- Styrk digitale arbejdsgange og tjenester
- Skalér og moderniser din brandsikkerhedsinfrastruktur
- Integrer med Building X Fire Apps og bygningsstyringssystemer
Udforsk produkter
Amerikanske produkter
Produkter er kun tilgængelige i USA.
Brandsikkerhed i parkeringshuse med elbiler
Lær mere om de specifikke udfordringer, som elbiler støder på i parkeringshuse, og få værdifuld indsigt fra brandtest af elektriske køretøjer udført i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Hvilke bygningstyper dækker Siemens' branddetekteringsenheder og teknologi?
Avancerede funktioner som DFTteknologi™ og ASAPlus teknologi™ hjælper dig med at minimere forretningsforstyrrelser under de mest udfordrende forhold i:
Hospitaler: Hospitalerne har ikke råd til usikkerhed. Detektorer udstyret med DFTteknologi™ sikre, at de fungerer som forventet uden at forstyrre deres omgivelser.
Hoteller: Falske alarmer hører fortiden til for detektorer med ASAPlus teknologi™, som er immune over for vildledende fænomener som damp, tobaksrøg eller udstødningsemissioner i parkeringshuse.
Datacentre: Brug af aspirerende røgdetektion (ASD) er afgørende for tidlig og pålidelig detektion i rum, hvor forretningskontinuitet er altafgørende.
Historiske bygninger: Trådløs detektion (SWING) er det ideelle valg til rum eller bygninger af historisk værdi med særlige æstetiske eller arkitektoniske krav eller til midlertidig installation.
Flyhangarer: Flammedetektion er den ideelle løsning til detektion af røgfri væske- og gasbrand samt røgdannende åben ild indendørs og udendørs.
Fabrikker: Fabrikker kan være sårbare over for eksplosionsrisici. Eksplosionsbeskyttelsesløsninger (Ex) er det ideelle valg til alle farlige zoner.
Industrielle anvendelser: Industrianlæg involverer barske forhold og kritiske processer - tidlig, pålidelig detektion med punktdetektorer, ASD og skræddersyede løsninger sikrer problemfri drift og beskytter langsigtede investeringer.
Rullende materiel: Automatisk branddetektion (ved hjælp af spotdetektorer og ASD til jernbane) er afgørende for togets sikkerhed. Det sikrer hurtig evakuering for at beskytte passagerer, gods og infrastruktur, især i tunneler og usikrede områder.
Hvordan ved jeg, hvilken detektorindstilling der er den rigtige til mine behov?
Brandrisici afhænger i vid udstrækning af bygningens formål og kan variere meget mellem rum. Vi tilbyder dedikerede beskyttelseskoncepter til alle miljøer, der typisk findes i virksomheds- eller offentlige bygninger. Oplev vores rumspecifikke anbefalinger og anvendelser inden for design af brandsikkerhedssystemer.
Hvilke teknologier bruger Siemens' branddetekteringsløsninger?
ASAPlus teknologi™: Detektorer med ASAPlus teknologi™ adskiller vildledende fænomener fra reel fare og forhindrer falske alarmer, hvilket hjælper dig med at skabe uforstyrrede rum. Læs vores ASA-hvidbog [AS1] for at lære mere.
ISOteknologi (UL): Detektorer med ISOteknologi tilbyder maksimal beskyttelse og øger pålideligheden af dit brandsikringssystem.
DFTteknologi™ (EN): Vores IoT-aktiverede detektorer udfører daglige eller efter behov forstyrrelsesfri test for yderst pålidelig beskyttelse og sikkerhed af din bygning hele året rundt.