Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Sikkerhedsprøvning

Vores sikkerhedstesttjenester i Helmond, Holland, er EN ISO/IEC 17025 akkrediteret (Registreringsnr. L547) og udpeget til certificering af RDW (E4) og KBA (E1) akkrediteret laboratorium plus vores testfaciliteter gør det muligt for os at udføre en lang række tests internt.

Få adgang til akkrediteret test

Vores sikkerhedstesttjenester i Helmond, Holland, er EN ISO/IEC 17025 akkrediteret (Registreringsnr. L547) og udpeget til certificering af RDW (E4) og KBA (E1) testcenter tilbyder en bred vifte af sikkerhedskomponenter og systemtest: fra hjelme til komplette fastholdelsesanordninger. Ud over udviklingstest tilbyder vi også den endelige uafhængige verifikation af, at dit produkt overholder verdensomspændende standarder.

Ved siden af test af specifikke sikkerhedskomponenter tester vi den samlede køretøjssikkerhed. Med over 30 års erfaring tilbyder vi simuleringssoftware og komplementær viden og værktøjer til udvikling, konstruktion, test og validering af forskellige passive og aktive sikkerhedssystemer. Vores testfaciliteter er fuldt udstyret til at udføre en lang række tests til bilapplikationer, både indendørs og udendørs.

A visual of a component testing facility.

Passiv sikkerhedstest

Prøvning og godkendelse af barnefastholdelsesanordninger

Testning og homologering af hjelm

Test og godkendelse af sikkerhedsseler