Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIHARBOR?

Havne står over for et stigende pres for at reducere emissioner, støj og vibrationer fra kajede skibe, især da urbanisering bringer flere mennesker tæt på havne. Traditionelle skibsgeneratorer bidrager til luftforurening, emissioner og driftsomkostninger. Uden et landforbindelsessystem risikerer havne, at miljøreglerne ikke overholdes, mens fortsat brug af generatorer ombord fører til højere brændstofforbrug og negative konsekvenser for lokalsamfundene. SIHARBOR løser disse udfordringer ved at gøre det muligt for skibe at trække strøm fra det lokale net, så de kan lukke ned for deres motorer, mens de er anlagt. Denne løsning giver en hurtig, fleksibel og pålidelig forbindelse via et kabelstyringssystem, der understøtter alle fartøjstyper og kajkonfigurationer. Resultatet er forbedret luftkvalitet, reducerede driftsomkostninger og en fremtidsklar havneinfrastruktur.

Vigtige fordele

Reducerede emissioner og støj i havne

SIHARBOR gør det muligt for kajede skibe at lukke ned for deres dieselgeneratorer og trække strøm fra det lokale net, hvilket forbedrer luftkvaliteten og reducerer støj og vibrationer i havneområder.

Fleksibel tilslutning til alle fartøjstyper

Systemets kabelstyring og tilpasningsdygtige design muliggør installation på enhver port, hvilket understøtter forskellige kajtopologier og strømbehov. Det leverer krydstogtskibe, containerskibe og færger, hvilket sikrer universel kompatibilitet.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Ved at bruge landstrøm reducerer skibe brændstofforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne forbundet med at køre generatorer ombord. Havne kan tilbyde rabatter for brug af landstrøm, hvilket skaber økonomiske incitamenter til bæredygtig drift.

Udvalgte funktioner

Find ud af, hvordan andre bruger SIHARBOR

Dr. Dirk Claus, administrerende direktør for havnen i Kiel

Kiel Havn bringer skibe til stikkontakten

Regenerativt genereret strøm forsyner to skibe, der ligger til kaj parallelt i havnen i Kiel, hvilket reducerer vibrationer, støj og CO₂-emissioner med 12.000 tons årligt med fuld ydeevne gennemsigtighed via SENTRON powermind.

kundehistorier

SIHARBOR Referencer

Reference: Kiel Havn - Landstrømssystem

Landstrøm til to skibe parallelt

Regenerativt genereret strøm forsyner to skibe, der ligger til kaj parallelt i Kiel Havn, hvilket reducerer vibrationer, støj og CO₂-emissioner med 12.000 tons årligt med fuld ydeevne gennemsigtighed via SENTRON powermind.

SIHARBOR Aida

Fleksible tilslutninger til forskellige skibstyper

Sikker og fleksibel ruting rummer forskellige skibstyper og kajpositioner. Løsningen er bevist i drift og giver høj fleksibilitet, sikkerhed og pålidelighed, mens standsning af dieselgeneratorer reducerer emissionerne.

Pressefunktion Landstrøm

Ingen støj og vibrationer under lastning om natten

På Niedersachsen Ports Cuxhaven leverer landstrøm roll-on/roll-off skibe via en transformerstation og kabeltilførselssystem med en mobil overførselsanordning, der omdanner spændingsforsyningen til skibets behov.