Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SiBushing?

SiBushing er en smart overvågningsløsning designet til koblingssystemer. Den indeholder avancerede sensorer, der leverer nøjagtige data, samtidig med at netværksbeskyttelsen forbedres. Dens strømlinede og kompakte design forenkler installationen og forbedrer både driftseffektiviteten og sikkerheden. SiBushing kan problemfrit integreres med enheder som SICAM FCM Plus eller SIPROTEC 7SY82, hvilket tilbyder realtidsdata, der muliggør proaktiv vedligeholdelse og hjælper med at forlænge udstyrets levetid.

Vigtige fordele

Sikkerhed

Forbedret personalesikkerhed under beskyttelsestest takket være lave udgangsspændinger og reduceret fejlpotentiale under idriftsættelse gennem enkel håndtering

Tilgængelighed

One-fits-all-sensor kræver ingen justeringer, når netværksparametre ændres, f.eks. forsyningsstrømmen

Sustainability

Materialebesparelser af jern, kobber og støbt harpiks sammenlignet med konventionelle instrumenttransformatorer (2,1 kg mod op til 50 kg)

Funktioner og funktioner

Find ud af, hvordan andre bruger SiBushing

Tekniske funktioner Glarus Nord

Innovativ netbeskyttelse for schweiziske alpine samfund

Schweiz har altid kombineret et unikt naturlandskab med teknologiske fremskridt. Sustainability og innovation går hånd i hånd her. For distributionsnetoperatøren i Glarus Nord var det derfor kun logisk at vælge den nyeste generation af integrerede strøm- og spændingssensorer til optimal netbeskyttelse fra Siemens, der også kombinerer innovation og bæredygtighed.

Bjerglandskab med logo af Technische Betriebe Glarus Nord