Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge NXPLUS C 24?

NXPLUS C 24 gasisoleret afbryderkoblingsudstyr tilbyder en banebrydende løsning til primære distributionsnet op til 24 kV med robuste ydelsesværdier på 25 kA, 2500 A samleskinestrøm og 2000 A føderstrøm. Som en del af Siemens innovative blå GIS-portefølje har den gennemprøvet vakuumkoblingsteknologi til at levere alle fordelene ved pålideligt, gasisoleret koblingsudstyr.

Oplev høj pålidelighed, sikkerhed og det nyeste inden for innovation inden for koblingsudstyr med NXPLUS C 24 — det fremtidsklare valg til bæredygtig og effektiv strømfordeling.

Vigtige fordele

Anvendelse i transformatorstationer plus strømforsyningsapplikationer

Med den tilgængelige afbryder, bussektionalizer og afbryder samt installationsvarianten som et dobbelt samleskinnesystem i dupleksinstallation kan NXPLUS C 24 bruges i mange transformerstationer og applikationer.

Bliv miljøuafhængig og spar plads

Det hermetisk lukkede rum i rustfrit stål gør koblingsudstyret miljøuafhængigt, mens kompakte dimensioner giver mulighed for effektiv udnyttelse af pladsen. Det er vedligeholdelsesfrit og muliggør moderne, innovativt design.

Oplev hidtil uset pålidelighed

Med en MTBF (Mean Time Between Failures), der overgår flere generationer, tilbyder NXPLUS C 24 hidtil uset pålidelighed og ydeevne.

Udvalgte funktioner