Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Styrk din bæredygtighedsrejse

Luftisoleret koblingsudstyr til primær distribution

NXAIR M 24 kV, op til 25 kA

  • 24 kV, op til 25 kA rating
  • Ideel til strømforsyning, infrastruktur, industrielle applikationer
  • Kompakt, lav vedligeholdelse, miljømæssigt bæredygtig

NXAIR 50 kA

  • Op til 17,5 kV, 50 kA, op til 4000 A
  • Gennemprøvet til komplekse netværk og høj kortslutningseffekt
  • Generatorafbryderapplikationer op til 15 kV
  • Kompakt, pålidelig og omkostningseffektiv livscyklus

NXAIR

  • Op til 17,5 kV, 40 kA, op til 4000 A
  • Til strømforsyning, industri, offshore applikationer
  • Maksimal sikkerhed, brugervenlig
  • Fremragende værdi, lave livscyklusomkostninger

NXAIRC

  • Op til 24 kV, 25 kA, op til 2000 A
  • Servicekontinuitetskategori LSC2
  • Kompakt fodaftryk, fleksibel trykaflastning
  • Lav vedligeholdelse, miljøvenlig

NXAIR H

  • Op til 36 kV
  • Gennemprøvet på tværs af strømforsyning, industri og infrastruktur
  • Minimal vedligeholdelse, sikrer uafbrudt drift
FREMHÆVEDE KAPACITETER

Produktinformation - NXairs

NXairs 550+

NXairs 550+ er et kompakt 12 kV mellemspænding luftisoleret koblingsudstyr med maks. 550 mm bredde pr. panel. Har op til 1250A feeder og 2500A samleskinestrøm, 31,5 kA kortslutningsgrad og IAC A FLR-klassificering. Dens optimerede design reducerer installationsplads og byggeomkostninger, samtidig med at det muliggør fleksibel kombination med andre NXairs-enheder.

En produktannonce fra Siemens med en elegant, moderne enhed med et blåt og hvidt farveskema.

NXairs 12 kV

NXairs 12 kV er et modulært, kompakt mellemspænding luftisoleret koblingsudstyr med mindst 550 mm bredde pr. panel. Understøtter op til 4000A feeder- og samleskinestrøm, 40kA kortslutningsklassificering og IAC A FLR 40KA—1s klassificering. Dens pladsbesparende design reducerer installationsomkostningerne, samtidig med at den muliggør fleksibel kombination med andre NXairs-enheder for forbedret funktionalitet.

Et billede fra venstre side af en Siemens NX Air S-maskine med et slankt design og en metallisk finish.

NXairs 24 kV

NXairs 24kV sikrer en høj tilgængelighed i hele levetiden via vores delikate design og systematiske fremstilling. Det kan bruges i systemet op til 24kV, 3150A, 31,5kA. Det er fabriksmonteret, metallukket og typetestet i henhold til IEC 62271-200/GB3906.

Et Siemens NX Air S-24kV-system med et blåt og hvidt farveskema.

NXairs 40,5 kV

Vores NXairs 40,5 kV er enestående pålidelighed selv under ugunstige forhold og ultimativ sikkerhed. Det kan bruges i systemet op til 40,5kV, 3150A, 31,5kA. Det er fabriksmonteret, metallukket og typetestet i henhold til IEC 62271-200/GB3906.

En Siemens NX Air S 40,5kV elektrisk transformatorstation med en stor transformer og forskellige elektriske komponenter.

Ofte stillede spørgsmål