NXAIR luftisoleret mellemspændingskontakter leverer sikkerhed, pålidelighed og bæredygtighed til moderne strømfordeling. Ved at bruge naturlig luft i stedet for SF6 eliminerer det drivhusgasser og forenkler genanvendelse. NXAIR er certificeret af Siemens Ecotech til miljøansvar og opfylder IEC 62271-200-standarderne og tilbyder robust buefejlbeskyttelse, sammenlåst drift og trykaflastning for maksimal beskyttelse. Med digital overvågning, vakuumafbrydere og lange serviceintervaller reducerer det livscyklusomkostningerne og sikrer høj tilgængelighed. Nu forbedret med LPIT'er (LPIT) — fremtidens teknologi — der integrerer IEC 61869‑kompatible sensorer og SIPROTEC 5-relæer for avanceret digitalisering og fremtidsklar ydeevne.
Produktportefølje:
- NXAIR — op til 17,5 kV op til 40 kA
- NXAIR — op til 17,5 kV 50 kA
- NXAIR M — 24 kV op til 25 kA
- NXAIR C — op til 24 kV op til 25 kA
- NXAIR H — 36 kV op til 31,5 kA