Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor 8DAB - blå GIS?

8DAB - blå GIS er et gasisoleret mellemspændingsanlæg, der sætter en ny standard for bæredygtighed. Det hjælper med at nå miljømål ved at bruge ren luft, et isolerende medium af gasser af naturlig oprindelse med et globalt opvarmningspotentiale på mindre end 1. Denne innovative løsning giver et pålideligt og sikkert alternativ baseret på en gennemprøvet designplatform med intelligente sensorer til forudsigelig vedligeholdelse.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Oplev de vigtigste fordele ved 8DAB - blå GIS

Ren luft ikon med bladform inde i en cirkulær ramme

Ren luft

Vælg ren luft med naturlige gaselementer, der har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) mindre end 1 og er fri for lovgivningsmæssige begrænsninger.

Et ikon med et skjold og en person i midten, der repræsenterer sundhed og sikkerhed.

Sundhed og sikkerhed

Sørg for sundhed og sikkerhed med giftfri gas, der er meget stabil og fri for PFAS-gas.

Et kompakt designikon med et moderne og slankt udseende, med en minimalistisk stil og et monokromatisk farveskema.

Kompakt design

Optimer din plads med et kompakt design, der giver et mindre fodaftryk, hvilket sparer værdifulde ressourcer.

Et salgsfremmende billede med et pålidelighedsikon med en høj score på 40, vist i et levende farveskema.

Højeste pålidelighed

Opnå den højeste pålidelighed med et gennemprøvet design med en enkeltpolet lukket, hermetisk lukket struktur for en forventet levetid på 40 år og en meget høj MTBF.

8DAB 40 - blå GIS

  • Nominel spænding op til 40,5 kVNominel kortslutningsstrøm op til 40 kANominel kontinuerlig strømsamleskinne op til 2500 ANominel kontinuerlig strømføder op til 2500 A
  • Enkelt samleskinne
Siemens 8DAB 40 blå GIS-produkt

8DAB 24 - blå GIS

  • Nominel spænding op til 24 kVNominel kortslutningsstrøm op til 40 kANominel kontinuerlig strømsamleskinne op til 2500 ANominel kontinuerlig strømføder op til 2500 A
  • Enkelt- og dobbeltsamleskinne
blå GIS 8DAB 24 - Produktfamilie Keyvisual

Foretag mere bæredygtige valg med Siemens EcoTech

I en verden, hvor enhver beslutning tæller, er det blevet mere kritisk end nogensinde at træffe det mere bæredygtige valg. Vores svar er Siemens EcoTech, en omfattende løsning, der gør det nemt at identificere mere bæredygtige produkter.

8DAB 24 — blå GIS har modtaget Siemens EcoTech-mærket. Se Siemens EcoTech-profilen til 8DAB 24 - blå GIS eller få mere at vide om produktets relevante bæredygtighedsdata.

8DAB blå GIS EcoTech

Kom godt i gang