Robust og pålideligt design af koblingsudstyr
8BT2 er i overensstemmelse med IEC 62271-200 og hjælper med at muliggøre servicekontinuitet med LSC 2B og PM partitionsklasse for pålidelig drift.
8BT2 er et metallukket, fabriksmonteret mellemspændingsomkoblingsudstyr, der giver en robust og pålidelig løsning til indendørs applikationer op til 36 kV.
8BT2 bruges i transformer- og koblingsstationer til primær strømfordeling og hjælper med at løse driftssikkerheds- og miljøudfordringer ved at bruge luft som isolerende medium. Det bruger også vakuumteknologi, der sikrer kontinuerlig service og beskytter personale. Øg personalesikkerheden yderligere med 8BT2's interne lysbueklassificering (IAC A FLR).
8BT2 reducerer driftsomkostningerne og øger systemets oppetid gennem vedligeholdelsesfrie koblingsenheder og vedligeholdelsesintervaller på mere end 10 år.
Stol på fabriksmonteret, typetestet koblingsudstyr i overensstemmelse med IEC 62271-200.
Stol på luft som et altid tilgængeligt isoleringsmedium. Drag fordel af over 510.000 Siemens luftisolerede paneler, der fungerer med succes over hele verden.
Luft som miljøvenligt isoleringsmedium, en forventet levetid på 30 år og fuldt genanvendelige materialer gør 8BT2 til et bæredygtigt valg.
Reducer driftsomkostningerne med et 10-års vedligeholdelsesinterval for koblingsudstyr og vedligeholdelsesfrie koblingsenheder. Minimer plads- og bygningsinvesteringer ved hjælp af kompakte paneler og et eksternt trykfrigivelsessystem.
8BT2 er i overensstemmelse med IEC 62271-200 og hjælper med at muliggøre servicekontinuitet med LSC 2B og PM partitionsklasse for pålidelig drift.
For at øge driftssikkerheden er 8BT2 udstyret med et internt lysbueklassificeret koblingsudstyr (IAC A FLR op til 31,5 kA i 1 sekunds lysbuevarighed).
8BT2 bruger luft som isolerende medium og integrerer vakuumteknologi til en miljøansvarlig løsning. Er det lavet af genanvendelige materialer, der gør bortskaffelse let.