VersiCharge 48 A AC-elektriske opladere er kompakte, pålidelige og nemme at bruge - perfekte til kommercielle steder, der leder efter en omkostningseffektiv og skalerbar elbilopladningsløsning. Fleksible betalingsmuligheder såsom åbne betalingsmuligheder og sikker fakturering er også tilgængelige til kommerciel brug.
- Niveau 2 opladningstilstand
- AC Udgangseffekt: 48 amp/ op til 11,5 kW
- J1772 stik med 20 fods kabel og integreret kabelstyring
- Enfaset: 208 V/240 V AC, 60 Hz; 50 A/60 A afbryder kræves
- Sikkerhed og standarder: cUL listet - I henhold til UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 nr.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 nr. 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 nr. 281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 nr.282/NMX-J-677-ANCE 8-Anse
- EMC: FCC Del 15 Klasse A
- 16,10 tommer (H) x 7,09 tommer (B) x 3,78 tommer (D)
- 17 kg
- Bedømmelse: Indendørs og udendørs, NEMA 4, IK 8
- Driftshøjde: 9.840 ft
- Over-the-Air (OTA) softwareopgradering
- 3 års garanti