Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hjertet i din opladningsinfrastruktur

Sifinity Control holder flowet i gang - for data, strøm og indtægter. Drag fordel af overvågning i realtid, øjeblikkelig indsigt og maksimal ydeevne.

Depotfinity lastbilnøgle Visual 1200x600

IAA TRANSPORT 2026

15. — 20. SEPTEMBER 2026, HANNOVER

Opladning ud over hardware - Slut dig til os hal 13, stand E15

Dine udfordringer

Din løsning

Sifinity Control tackler disse udfordringer direkte. Men det stopper ikke ved det grundlæggende. Det er bygget til at få din opladningsinfrastruktur til at trives.

Fra idriftsættelse og konfiguration til tilpasning, overvågning og problemløsning. Alt hvad du har brug for, i én integreret softwareløsning.

Gør data til veluddannede handlinger

Ikke mere gætteri! Sifinity Control fortæller dig, hvornår og hvordan du skal handle.

Få adgang til alle opladere hvor som helst og når som helst

Uanset hvor du er, uanset hvor du bruger din oplader. Konfiguration og opdateringer har aldrig været nemmere — for alle opladere på én gang.

Tilpas til din brugsstil

Tilpas din oplader til dine behov. Fra branding til integrerede annoncer.

Udvalgte funktioner

Illustration af 3 opladere knyttet til et instrumentbræt

Overvåg og løs

Reducer nedetid til et minimum! Med Sifinity Control får du et omfattende overblik over dit ladenetværks tilstand. Intuitive dashboards giver dig mulighed for øjeblikkeligt at identificere og diagnosticere problemer. Og mange problemer kan løses uden nogensinde at forlade dit skrivebord takket være genstart af fjernopladeren. Hvis vedligeholdelse på stedet er nødvendig, giver Sifinity Control serviceteknikere omfattende diagnosedata, fejlplaceringer og anbefalede reservedele. Dette reducerer antallet af besøg på stedet og giver dig mulighed for hurtigt at genoptage driften.

Administrer data effektivt

Sig farvel til uoverensstemmelser og besværlige manuelle processer! Med Sifinity Control har du centraliseret kontrol over hele din Siemens opladningsinfrastruktur. Dette giver dig mulighed for eksternt at konfigurere og opdatere alle ladepunkter samtidigt. Uanset om du vil justere kundeindstillinger eller oprette nye betalingsmuligheder, sikrer Sifinity Control, at alle opladere er opdaterede.

Illustration af forskellige opladere ved siden af skærme med datainformation
Illustration af en salgsautomat ved siden af tre opladere

Styrk dit brand

Gør det til dit! Med Sifinity Control forbedrer du brugeroplevelsen og vejledningen på ladestedet. Tilføj logoer og brandfarver til brugergrænsefladen for at øge brandets tilstedeværelse, eller brug en brugerdefineret pauseskærm. Du kan også låse op for nye indtægtsstrømme ved at integrere annoncer - til dine egne produkter og tjenester eller som reklameplads for tredjeparter.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk muligheder

Flyers

Flyer | Sifinitetskontrol

Links

Kontakt | Teknisk support

Dokumentation | Developer Portal

Du kan også være interesseret i