Hvorfor SICHARGE RC?
Vores SICHARGE RC DC-opladerfamilie er designet til at imødekomme en bred vifte af køretøjer og enhver applikationstype, uanset om det er hjemme, på arbejde, på ladestationer eller store depoter. Hvornår og hvor opladning er mest rimelig og effektiv afhænger af ruter, opladningsplaner og placering af elektriske køretøjer. Dens modulære design, flere tilslutningsmuligheder og dynamiske opladningsløsninger muliggør nem integration selv inden for eksisterende opladningsinfrastrukturer med pladsbegrænsninger.
Vigtige fordele
Fremtid klar
Modulære opgraderbare systemer; Kompatibel med en bred vifte af nuværende og fremtidige elektriske køretøjer.
Fleksibilitet
Intelligent og dynamisk fordeling af ladekraft med flere tilslutningsmuligheder.

Pålidelighed
Konsekvent høj ydeevne i hele sortimentet med høj tilgængelighed.
Sikkerhed
IP54-testet; Nødstopknap for nem afskæring.
SICHARGE RC - DC-opladere til elektriske flåder

STICKER RC 30
Den kompakte DC Wall Box-oplader
DC Wall Box-oplader med 1 x CCS2 opladningskabel, ideel til destinationsoppladning i detailforretninger, kommercielle bygninger og boligselskaber.

STICKER RC 60
Den offentlige DC-oplader med lavt fodaftryk
DC offentlig oplader med 2 x CCS2 udgangskabler egnet til offentlige ladestationer

STICKER RC 120
Den hurtigopladende DC offentlige oplader
DC offentlig hurtigoplader med 2 x CCS2* udgangskabler egnet til motorvejsladestationer, EBUS/eTruck-depoter og terminaler.

STICKER RC 180
SICHARGE RC 180 - Den superhurtigopladende DC offentlige oplader
DC offentlig superhurtig oplader med 2 x CCS2* udgangskabler egnet til EBUS/eTruck-depoter og krav til offentlig opladning med høj effekt.

STICKER RC 240
SICHARGE RC 240 - Den ultrafastopladende DC offentlige oplader
240 kW DC offentlig ultrahurtig oplader med 2 x CCS2* udgangskabler egnet til EBUS/eTruck-depoter og krav til offentlig opladning med høj effekt.