Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SICHARGE FLEX

Fleksibel

Udforsk modulære EV-opladningsløsninger, der ubesværet tilpasser sig ethvert layout. Med forskellige dispensertyper og strømskabe sikrer de fuldt dynamisk strømfordeling på tværs af alle stikkontakter.

Pålidelig

Nyd uovertruffen pålidelighed med smart software, der giver forudsigelig styring og fjernovervågning for høj tilgængelighed. Fabriksmonteret til fejlfri installation.

Økonomisk

Oplev økonomisk effektivitet, designet til optimeret netstrømsudnyttelse. Skaler din investering fra små begyndelser til betydelig vækst, samtidig med at anlægsarbejder og pladskrav minimeres.

Distribueret EV-opladning

SICHARGE FLEX - eMobility

Hvordan virker det?

SICHARGE FLEX adskiller strøm fra stik, hvilket giver dig kontrol over, hvor og hvordan opladningen leveres. Et centralt elskab forsyner dynamisk op til seks dispensere - placeret op til 300 meter væk - for maksimal layoutfleksibilitet. Systemet understøtter både CCS og MCS og tildeler strøm fuldt dynamisk baseret på køretøjernes behov i realtid, hvilket muliggør korte opholdstider og effektiv brug af nettet.

Download SICHARGE FLEX brochure

Elskabe

SICHARGE FLEX

Dynamisk, kompakt og kraftfuld

Formonterede strømskabe med høj densitet, der leverer fuldt dynamisk, skalerbar opladning til op til seks stikkontakter med minimal plads og maksimal fleksibilitet.Nøglefunktioner:

  • Høj effekttæthed: Maksimer kapaciteten med 656 kW/m².
  • Fleksible effektniveauer: Valgmuligheder fra 480 til 1680 kW.
  • Udvidet rækkevidde: Op til 300 meter dispenserafstand.
  • Effektiv strømdeling: Dynamiske trin på 80/120 kW.
  • Nem installation: Formonteret design minimerer opsætningstiden.
  • Pladsbesparende: Innovativ køling for reduceret installationsområde.

Dispenserkolonner

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Tilpasningsdygtig, elegant og brugervenlig

Kompakte, intuitive dispensere med flere stikmuligheder, smarte funktioner og et fodaftryk, der passer til ethvert sted.Nøglefunktioner:

  • Brugervenlig grænseflade: Skærmassistentknapper for brugervenlighed.
  • Dispenserindstillinger: Enkelt eller dobbelt udløb, CCS, CCS væskekølet og MCS.
  • Konfigurerbar: Betalingsløsninger, antal stikkontakter, kabellængder og reklameskærm.
  • Lille fodaftryk: Minimalt pladskrav på 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Barrierefri: Overholder DIN 18040-3.
  • Kabelstyring: For brugervenlighed.

Dispenserskabe

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Kraftfuld og pladseffektiv

Små, overheadklare dispenserskabe, der leverer 375 A CCS-opladning med smarte funktioner og minimalt fodaftryk.

Nøglefunktioner:

  • Pladseffektiv: Ideel til overliggende eller vægmontering.
  • Brugervenlig grænseflade: LED til brugervejledning og indikation af stikkontakt
  • Måling: Inkluderer valgfri MID-certificeret DC-måler.
  • Lille fodaftryk: Optager kun 0,16 m² med CCS 375 A.
  • Kraftfuld: 375 A kontinuerlig via CCS-udgang.
SICHARGE FLEX - Opladningsinfrastruktur

Opladningsinfrastruktur ud over hardware

SICHARGE FLEX er nu afsløret og skubber grænserne for teknologi og ydeevne.

Du kan også være interesseret i

Elektrisk bus opladning på et depot med solpaneler synlige på omkringliggende bygninger

DepotFinity - Digitale løsninger til depoter

Smart og intelligent opladning til din flåde

Kvinde står ved en elektrisk oplader og oplader sit køretøj.

eMobilitet

Udforsk Siemens eMobility: Opladningsinfrastruktur, softwareløsninger og tjenester til effektiv opladning af elbiler, der former fremtidens transport.

E-mobilitetstjenester

eMobility Service - Forpligtet til dine mål

Finansiering af intelligent infrastruktur

Infrastrukturfinansiering

Vi finansierer dine infrastrukturprojekter med skræddersyede løsninger til smarte bygninger, energisystemer og datacentre — og hjælper dig med at vokse bæredygtigt, samtidig med at du beskytter din balance.