Leverer plug-and-play-opladning
Tilslut bare til en standard stikkontakt, og opladningen begynder. Ingen installations- eller opsætningsforsinkelser.
Oplev ægte opladningsfrihed med Mobile — en kompakt plug-and-play-DC-oplader, der leverer hurtig og pålidelig strøm til biler, busser og lastbiler. Den er designet til mobilitet og giver højtydende opladning, hvor du har brug for det: i depoter, værksteder, teststeder eller på farten.
Aktivér hurtig DC-opladning efter behov for at holde køretøjer i drift på tværs af biler, busser og lastbiler.
Implementer bærbar hardware med plug and play-drift, så teams kan begynde at oplade hurtigt uden kompleks opsætning.
Flyt opladere til depoter, værksteder eller begivenhedssteder, og tilpas, efterhånden som flådens behov udvikler sig.
Tilslut bare til en standard stikkontakt, og opladningen begynder. Ingen installations- eller opsætningsforsinkelser.
Vælg mellem 10 kW, 20 kW eller 40 kW (CE) afhængigt af køretøj og strømtilgængelighed for at optimere opladning og energiforbrug.
Mobile er bygget med holdbart hus og hjul til indendørs eller udendørs brug og modstår krævende forhold.