Oplev en modulær DC-opladningsplatform designet til virkelige flådebehov. Flex leverer et skalerbart system, der spænder fra 60 til 360 kW (med potentiel udvidelse ud over) og understøtter CCS2- eller strømaftagerstik. Dens dynamiske strømstyring muliggør samtidig opladning af flere køretøjer. Ideel til depoter, lastbilværfter eller transitflåder, der søger fleksibilitet, effektivitet og fremtidsklar infrastruktur.
Leverer fleksibel strømtildeling
Systemet dirigerer strømmen i trin (f.eks. 60 kW) og fordeler den på op til tre opladningsdispensere samtidigt - fra en hurtig opladning til flere parallelle opladninger.