Basispakke
Hold dine elbilopladere i gang med forebyggende vedligeholdelse og fjernovervågning og support døgnet rundt, hvilket sikrer, at serviceeksperter er tilgængelige til at foretage fejlfinding af problemer efter arbejdstid og i weekenden.
Oppetid og pålidelighed er vigtige faktorer for din elbils opladningsinfrastruktur — hvad enten det er på en parkeringsplads eller for en kommerciel flåde. Det er afgørende for din forretningsdrift at sikre, at din EV-opladningsinfrastruktur fungerer som designet.
Lad Siemens gøre det nemt for dig med 24/7 vedligeholdelses- og supporttjenester til elbilopladere: Vi har forskellige EV Made Easy-supportservicepakker til AC- og DC-opladere, der hjælper med at holde dem i gang, mens de forlænger deres livscyklus og optimerer din investering. Alle pakker inkluderer proaktiv fjernovervågning, planlagt vedligeholdelse og en dataplan.
Brug for hjælp nu? Besøg www.usa.siemens.com/createcase og vælg „Emobilitet/Køretøjsopladningsprodukter“ i rullemenuen „Opret en sag“.
Proaktiv support og hurtige responstider sørger for, at dine opladere fungerer problemfrit takket være Siemens' store netværk af elbilteknikere.
Fjernovervågning og planlagt vedligeholdelse hjælper med at vedligeholde din opladningsinfrastruktur for maksimal levetid.
Vælg Basic, Advanced eller Premium og få henholdsvis 5%, 10% eller 20% rabat på bestilte Siemens eMobility reservedele.
Hold dine elbilopladere i gang med forebyggende vedligeholdelse og fjernovervågning og support døgnet rundt, hvilket sikrer, at serviceeksperter er tilgængelige til at foretage fejlfinding af problemer efter arbejdstid og i weekenden.
Ud over de grundlæggende pakkefunktioner skal du dække alle planlagte og rutinemæssige aktiviteter, der sikrer din elbilopladers høje oppetid og levetid, herunder en udvidet garanti, en korrigerende vedligeholdelsesaftale og mere.
Støt din oplader-investering i hele dens livscyklus med denne hvide handskepakke, der inkluderer de grundlæggende og avancerede funktioner samt en aftale om korrigerende vedligeholdelse på én arbejdsdag, 20% rabat på reservedele og mere.