Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

DIRTT Walls drevet af DIRTT Environmental Solutions

DIRTT er førende inden for præfabrikeret, modulopbygget konstruktion og leverer multihandelssystemer til biovidenskab, kommerciel, sundhedspleje, uddannelse, gæstfrihed og offentlige rum. Vores konstruktionsløsninger kombinerer fysiske produkter med digitale værktøjer til at levere højtydende interiører med designfrihed, effektivitet og forudsigelige omkostninger, tidsplaner og resultater. DIRTT-løsninger, der fremstilles off-site med præcision på 21 dage eller mindre, leveres klar til hurtige og rene installationer, hvilket reducerer byggeplanerne med op til 30%. DIRTT's modularitet er konstrueret til langsigtet tilpasningsevne og forenkler løbende vedligeholdelse og gør det muligt for interiører at tilpasse sig eller omkonfigurere, efterhånden som behovene udvikler sig.

Hvorfor Brugerdefinerede præfabrikerede vægsystemer?

DIRTT-vægsystemer kombinerer modularitet og præfabrikation for at transformere indvendig konstruktion og strømline projekter fra start til slut. Med forskellige muligheder, herunder solide vægge, glasvægge, kombinationsvægge og foldevægge, leverer DIRTT uovertruffen alsidighed, fleksibilitet og ydeevne. Væggene er fremstillet off-site med branchens bedste leveringstider og ankommer klar til hurtige, rene installationer for at levere projekter på en brøkdel af tiden. DIRTT Walls kan tilpasses meget og understøtter unikke designs, mens de integreres problemfrit med resten af din bygning. DIRTT Walls tilbyder en bred vifte af materialer, finish og integrationsmuligheder og opnår udseendet og ydeevnen af permanente strukturer, mens de forbliver tilpasningsdygtige til fremtiden. De kan adskilles, flyttes eller omkonfigureres, efterhånden som behovene udvikler sig, hvilket beskytter din investering. Uanset om du er ude efter akustik, æstetik eller bæredygtighed, giver DIRTT-vægge en høj kvalitet og holdbar fremtidsklar løsning.

DIRTT Solid Walls Biovidenskabelig anvendelse

Fordele

  • Fremskynder byggetidslinjer med op til 30%
  • Forenkler handelskoordinationen med rene, hurtige installationer
  • Reducerer projektrisici med sikkerhed i omkostninger, tidsplan og resultater
  • Modulært design sikrer fremtidig beredskab gennem tilpasningsevne
  • Understøtter grønne bygningsmål med bæredygtige materialer og praksis
  • Modularitet gør vedligeholdelse let og sænker dag 2-omkostningerne

Udvalgte funktioner