Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

COVE™ Treatment Area drevet af DIRTT Environmental Solutions

DIRTT er førende inden for præfabrikeret, modulopbygget konstruktion og leverer multihandelssystemer til biovidenskab, kommerciel, sundhedspleje, uddannelse, gæstfrihed og offentlige rum. Vores konstruktionsløsninger kombinerer fysiske produkter med digitale værktøjer til at levere højtydende interiører med designfrihed, effektivitet og forudsigelige omkostninger, tidsplaner og resultater. DIRTT-løsninger, der fremstilles off-site med præcision på 21 dage eller mindre, leveres klar til hurtige og rene installationer, hvilket reducerer byggeplanerne med op til 30%. DIRTT's modularitet er konstrueret til langsigtet tilpasningsevne og forenkler løbende vedligeholdelse og gør det muligt for interiører at tilpasse sig eller omkonfigurere, efterhånden som behovene udvikler sig.

Hvorfor Fremtiden for patientpleje?

COVE Clinical Observation Vertical Exam udfordrer ideen om, at mere plads svarer til bedre pleje. Efterhånden som koder og praksis ændrer sig, står sundhedssystemer over for øget pres for at maksimere deres plads. Du har brug for en måde at udvikle eksisterende bygninger på for at optimere kvadratmeter uden at gå på kompromis med funktion eller patientoplevelse. Det skal også gøres på en måde, der begrænser forstyrrelse af din facilitet og den pleje, du yder. Som et fremstillet sundhedsmodul pakker COVE alle de væsentlige funktioner i et standard eksamenslokale i et betydeligt mindre fodaftryk. Forøg afdelingens gennemstrømning ved hurtigere at behandle patienter med akut behandling med lav skarphed. Reducer din byggeplan ved at udnytte kraften i præfabrikeret, modulopbygget konstruktion med DIRTT. Forbedre patientpleje. Reducer ventetiderne. Få forbedret driftsoptimering uden at gå på kompromis med design eller bæredygtighed.

Fordele

  • Fremskynder byggetidslinjerne med op til 30%
  • Hurtig fremstilling sikrer hurtig levering
  • Patientcentreret design prioriterer velvære og komfort
  • Designet til lang levetid med 10 års garanti på DIRTT-produkter
  • Hurtig, ren installation minimerer nedetid og forstyrrelser
  • Tilbyder nogle tilpasningsmuligheder for materialer, finish og målinger

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer