Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA drevet af QUMEA

Systemet: QUMEA kombinerer 3D-radar med brancheførende kunstig intelligens (AI) for at levere den mest omfattende mobilitetsovervågning til hospitaler og plejefaciliteter.<br/>Teknologi: Det eneste system uden kamera - etisk, databeskyttelseskompatibelt og proportionalt.<br/>Den radarbaserede, AI-understøttede bevægelsesintelligens registrerer menneskelige bevægelser præcist og uden kontakt og genkender potentielt farlige situationer baseret på anonyme bevægelsesdata. Uden uetisk billedbehandling for at beskytte alle, der er involveret i plejeprocessen.

Hvorfor Digital mobilitetsovervågning til patientsikkerhed?

Sygehuserhvervede tilstande (HAC'er) påvirker en ud af 10 patienter og udgør ikke kun en patientsikkerhedsrisiko, men også en økonomisk risiko. Hospitalsledelse, sygeplejedirektører, sikkerheds- eller kvalitetsofficerer står over for mangel på indsigt i patientaktivitet i realtid, især i faldrisiko- eller demensafdelinger. QUMEA muliggør realtidsovervågning af patientbevægelser uden kameraer, hvilket hjælper personalet med at gribe ind proaktivt, reducere fald og forbedre arbejdsgangen.

Fordele

  • Forbedret patientsikkerhed og „ro i sindet“ for sygeplejersker, da de får besked, når en patient er i fare.
  • Færre faldrelaterede hændelser, bevist i flere evalueringsundersøgelser.
  • Lavere driftsbyrde og datastøttede plejebeslutninger, hvilket gør pleje målbar.

Udvalgte funktioner

Case Study

QUMEA hjælper med at reducere fald hos deliriumpatienter

QUMEA-systemet, der anerkender tendenser til at komme ud af sengen og falde hos patienter med delirium, var i stand til at opnå en reduktion på 43% i fald sammenlignet med konventionelle metoder.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Digital mobilitetsovervågning til patientsikkerhed

QUMEA står for forbedret patientsikkerhed, færre faldrelaterede hændelser, lavere driftsbyrde og datastøttede plejebeslutninger. Leveret som en „Monitoring-as-a-Service“ -løsning, herunder hardware, cloud-software og support, har QUMEA en track record på mere end 130 hospitaler.